Think ahead

file

La Grundfos ne concentrăm întotdeauna pe perspectiva pe termen lung.

Nu numai că, datorită puterii noastre de previziune în domeniul tehnologiei, conducem piaţa dar privim modul nostru de funcţionare în termenii viitorului. Noi gândim în perspectivă şi, împreună cu clientul, adoptăm soluţia care se dovedeşte a fi cea mai funcţională şi cea mai eficientă din punct de vedere al costului pe termen lung. O relaţie de afaceri cu Grundfos este una de parteneriat şi sprijin în perspectivă.

Mentalitatea nostră de a gândi în perspectivă este sprijinită la un nivel al companiei unde toţi angajaţii sunt încurajaţi să contribuie la generaţia noilor idei. Grundfos, de asemenea, are grijă de instruirea continuă a tuturor membrilor organizaţiei.

Şi devotamentul nostru pentru gândirea în perspectivă constituie un ciclu, căci ne reinvestim profitul în dezvoltarea de soluţii noi.

PLANIFICAREA PENTRU VIITOR

Știind situația
POmpele de apă uzată Grundfos SE1 și SEV au senzori încorporați ce măsoară parametrii de funcționare cum ar fi temperatura motorului, apa în ulei și umezeala în motor. Verificarea starei pompei permite întreținerea preventivă, menținerea timpului de nefuncționare scump la minim.

Service
Grundfos priveşte service-ul ca fiind ceva prompt, eficient, flexibil şi la un preţ potrivit. Mulți clienți pot face economii considerabile alegând furnizorul de pompe cu contractul de service cel mai potrivit.

Aceasta include municipalităţile care pot face economii majore încheind un contract de service cu Grundfos. Aceste contracte includ o inspecţie anuală amănunţită şi întreţinere a instalaţiilor în staţii de pompare şi epurare.

Instruirea angajaţilor
Poul Due Jensen Academy este instituția educațională deținută de Grundfos. Atât angajații Grundfos, cât și clienții beneficiază de școlare continuă în cadrul ei. Participanți din toată lumea sunt instruiţi în comunicarea cu clienţii, vânzări, informații tehnice şi alte domenii relevante. Principala academie este în Danemarca, cu instituții satelit în China și Russia.

Construire de parteneriates
Service de calitate și soluția potrivită formează fundația unei relații de durată cu clienții sau ale parteneriatelor. Acesta este un element important în obiectivul Grundfos. Prin cercetare și dezvoltare de produse asigurăm clienților noștri avantaje vizibile și soluții care sunt sigure pe viitor, durabile și care nu dăunează mediului.