Conceptul de business

Conceptul de business

Conceptul de business- Politici de Grup

Grupul va menține și extinde poziția sa de companie care trasează standardele globale în cadrul cercetării, dezvoltării, producției și vânzărilor de pompe, sisteme de pompare, motoare electrice și echipament pentru transfer de lichide, în principal apă.

Corespunzător schimbărilor din cerințe, Grupul poate utiliza tehnologia sa și cunoștințele pentru cercetare și dezvoltare, producție și vânzare de produse industriale.

Grupul își va desfășura activitățile pe baza planurilor pe termen lung ce conțin obiective și targete generale, politici și strategii.

Grupul își va extinde activitatea pe baze solide financiare dând o importanță specială la calitatea înaltă și servicii bune către client, în așa fel încât produseele ajută atât la succesul Grupului, cât și la beneficiul comunităților unde sunt folosite.

Fiecare companie din Grup trebuie să-și adapteze creșterea la potențialul comunității locale. Relațiile Grupului cu angajații, conexiunile de business și alți parteneri se bazează pe etică.

Calitatea înaltă a produselor va fi bazată pe proiecte testate și cea mai bună folosire a materialelor. Oțelul inox este caractestic Grundfos și trebuie folosit ca materie primă cât se poate conform considerentelor tehnice și financiare.

Grupul va aduce mereu o valoare adăugată în producție și are o mare automatizare în producția de serie. Gama de produse trebuie să fie mare pentru a asigura stabilitatea viitoare a Grupului.

Grupul va înființa companii deținute complet de Grup pe toate piețele care sunt considerate favorabile din punct de vedere comercial și unde legislația locală o permite. Pe piețele unde legislația cere un partener local, se pot înființa companii joint-venture. În aceste cazuri Grundfos trebuie să dețină acționariatul majoritar.

Pe piețele unde înființarea unei companii Grundfos nu este atractivă comercial, Grundfos va intra prin contracte de cooperare cu un număr de distribuitori locali.

Companiile independente Grundfos trebuie să se simtă libere în activitatea zilnică dar trebuie să se supună și intereselor de Grup.

Grupul trebuie să rămână independent de alte companii, organizații și instituții.

Profitabilitatea ridicată nu este capătul, ci înseamnă creșterea continuă a Grupului.