A matter of trust

Overview_TEXT

Privire de ansamblu

Situaţia

Condiţionarea eficientă şi fiabilă a aerului este esenţială pentru compania naţională de teledifuziune SF. Sediul TV cuprinde unităţi de producţie TV şi radio care deservesc cetăţenii elveţieni.

Provocarea majoră pentru Grundfos a constat în faptul că numărul mare de aplicaţii sensibile din fiecare încăpere a clădirii necesita temperaturi stabile, indiferent de perioada din an sau utilizarea aplicaţiilor. Companiei Grundfos i s-a solicitat să prezinte soluţii individuale pentru studiouri, unităţile de producţie şi toate incintele conexe.

Soluţia Grundfos

Alături de client, Grundfos a conceput o schemă axată pe debitul din răcitoare - cele mai importante elemente din cadrul unui sistem de aer condiţionat. Pompele E Grundfos s-au potrivit aplicaţiei si au devenit elementul esenţial al întregului sistem. Datorită comenzilor electronice ale pompelor E, fiecare pompă se poate adapta în mod individual în funcţie de cerinţe. Acest lucru era vital în menţinerea unei temperaturi interne constante, date fiind fluctuaţiile mari de temperatură. Deşi consumul de energie a variat, debitul a rămas constant. Rezultatul general a fost un sistem de aer condiţionat extrem de flexibil care a pus la dispoziţia companiei SF instalaţii conform standardelor moderne. Sistemul a fost instalat pentru a îndeplini specificaţiile stricte privind protecţia echipamentelor de producţie TV în valoare de milioane de dolari, precum şi a asigura un mediu plăcut şi confortabil pentru persoanele care utilizează celelalte zone principale ale incintei.

Rezultatul

Soluţia Grundfos a redus consumul total de energie cu până la 50 %. În plus, instalarea motoarelor MGE a asigurat o potrivire perfectă între motor şi convertorul de frecvenţă. Împreună cu setările implicite din fabrică aceasta asigură o funcţionare optimă. De la instalare, funcţionarea a fost fără probleme.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Subiect:

Solutie care protejeaza mediul - Sistem flexibil- Economii de energie

Locația:

Zurich

Firma:

Televiziunea nationala elvetiana

GRUNDFOS PROVIDED

  • Environmentally sound solution
  • Flexible system
  • Energy savings
Grundfos TP pump
Grundfos TP pumps, this pump type has a wide performance range. The motor and the pump are separated by means of a motor stool.

PROJECT DATA

Life Cycle Cost
Life Cycle Cost reveals the bigger picture.

Selected Grundfos pumps used

  • CLM single-stage in-line pumps
  • LME single-stage in-line pumpswith
  • MGE motor
  • TP single-stage in-line pumps Selected Grundfos pumps used

 

TESTIMONIALS

in-line circulator pumps
Grundfos can provide the right pump for an air-conditioning system of any size. The comprehensive range of dry-runner pumps extends from both heavy-duty end-suction workhorses to highly refined in-line circulator pumps.

Links to Technical information
CLM
CLME
LME, LPE
MG
MGE
TP

Contacts_TEXT

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro