A Starck presence

Overview_TEXT

Privire de ansamblu

Situaţia

Proiectantul cu renume internaţional Philippe Starck a proiectat o clădire surprinzătoare înaltă de 19 m pentru noul centru Duravit Design Center - o clădire remarcabilă la propriu şi la figurat. Pe faţada dinspre noul drum principal, Starck a decupat peretele şi a introdus un vas de toaletă gigant cu înălţimea a trei etaje ca turn de observaţie (acesta este chiar şi iluminat noaptea). Vizitatorii pot avea o vedere extraordinară spre Pădurea Neagră de la 12 metri în sus. Această clădire unică nu scoate în evidenţă doar marca Duravit, ci şi produsele acesteia. Într-adevăr grandios!

Soluţia Grundfos

Clădirea a devenit un adevărat El Dorado pentru comerţ şi artizanii din întreaga lume. Într-o amplasare inteligentă care combină atelierul, showroom-ul şi spaţiul de evenimente şi expoziţie de produse, specialiştii din industria instalaţiilor sanitare, precum şi utilizatorii finali se pot familiariza cu produsul şi potenţialul performant al mărcii Duravit. Atelierele de lucru si seminariile permit arhitecţilor şi proiectanţilor să afle tot ce doresc să ştie despre arhitectură şi băi, apă şi lifestyle, iar cei care doresc pot chiar să vadă cea mai recentă tehnologie de pompare în acţiune. Centrul de proiectare este echipat cu pompe de încălzire din gama Magna UPE şi UPS răcire şi pompe de răcire din gama TP, LP, LM şi TPE. Industria de instalaţii sanitare utilizează în principal pompe submersibile de tip AP care includ controlere.

Rezultatul

Cele mai noi pompe Grundfos care constituie o soluţie de economisire a energiei sunt instalate conform motto-ului nostru „Proiectarea se îmbină cu Emoţia şi Arta tehnicii!” Întreaga instalaţie tehnică, inclusiv planificarea implementării (sisteme de aer condiţionat şi răcire, MSR şi instalaţii de încălzire şi sanitare) sunt asigurate de compania H. Maurer GmbH, Schramberg.  Această companie de proiectare preferă să lucreze cu produsele Grundfos, după cum confirmă reprezentantul autorizat Rainer Bühl: „Pompele furnizate de acest producător oferă avantaje tehnice clare în ingineria civilă. Acest lucru contează foarte mult în sistemele complexe de management al clădirilor. Grundfos este primul nostru furnizor.”


    Facebook Twitter LinkedIn

Subiect:

Circulatie: pompe de circulatie Magna UPE si seria UPS. Racire: pompe circulatorii in-linie TP, LP, LM si seriile TPE. Sanitare: pompe submersibile de tip AP.

Locația:

Duravit AG, Hornberg

Firma:

Grundfos

GRUNDFOS PROVIDED

Duravit logo

PROJECT DATA

Duravit product exhibition

DATE PRODUSE

Incalzire: pompe de incalzire Magna UPE si seria UPS.


Racire: pompe de circulatie in-linie TP, LP, LM si seria  TPE .


Sanitare: pompe submersibile AP.

The latest energy-saving pumps from Grundfos are installed
Contacts_TEXT

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro