Bürener Maschinenfabrik GmbH

Overview_TEXT

Privire de ansamblu

De ce era nevoie de o solutie de Grundfos ?

Industria de maşini-unelte necesită soluţii de economisire a spaţiului. Pornind de la aceasta, BMF a elaborat conceptul unei noi instalaţii de prelucrare cu lubrifiant de răcire: ideea este bazată pe un filtru cu vid de tip bobină cu performanţă mare direct în rezervorul lichidului de răcire („rezervor murdar”). Pentru pompa imersibilă, care urmează, de asemenea, să fie instalată în rezervor, a fost pregătit următorul profil de sarcină: un design foarte compact, dar cu performanţe adecvate pentru a trage lubrifiantul de răcire care a fost contaminat cu aşchii şi cu alte particule care s-au uzat în procesul de prelucrare a metalelor, printr-un filtru cu ajutorul vidului. Pompa trebuie să aducă lubrifiantul de răcire curat la maşinile-unelte, la presiunea necesară

Soluţia

Pentru noua instalaţie de filtrare, Grundfos si specialiştii BMF au dezvoltat un nou model de pompă submersibilă: SPK 2-23/23.

Ce este nou la acest model de pompa ?

Cel mai vizibil lucru este adaptorul cu vid pentru filtrarea în vid; aceste adaptoare cu vid sunt acum disponibile pentru toate pompele imersibile de la Grundfos.

Filtrul de intrare, care este comun la pompele pentru lubrifianţii de răcire, nu mai este acolo deoarece aceste pompe sunt întotdeauna dispuse după filtru şi preiau doar mediul curat.

Şi datorită tehnologiei speciale de filtrare din această pompă imersibilă, nu este necesară nicio reglare a vitezei: datorită modului în care funcţionează în mod normal (suprafaţa de filtrare devine încărcată de-a lungul timpului, astfel încât viteza mai mare = presiune mai mare este necesară în mod constant), pompele de filtrare normale sunt adesea proiectate cu reglarea vitezei. Filtrele cu vid de tip bobină de la BMF nu au niciun echipament de filtrare şi, prin urmare, datorită design-ului lor, nu se murdăresc astfel şi, deci, se poate renunţa la controlul vitezei pentru pompa de filtrare.

Rezultatul

Dubla funcţie a pompei are mai multe avantaje pentru utilizator: rezervorul de purificare şi pompa aferentă care sunt de obicei necesare nu mai sunt necesare. Această construcţie compactă a filtrului necesită, prin urmare, mai puţin spaţiu, economiseşte bani şi necesită, de asemenea, extrem de puţine lucrări de întreţinere. Şeful Diviziei BMF, Heinz Ahlke: „instalaţia compactă şi-a dovedit utilitatea în mai multe proiecte de referinţă din industria de maşini-unelte. În viitor, vom folosi noul sistem de condiţionare cu lichid de răcire pe toată linia”.

A fost, de asemenea, important că, în calitate de producător internaţional, Grundfos avea deja propria organizaţie de vânzări şi service, cu filiale în peste 50 de ţări: „furnizarea de piese de schimb este, prin urmare, asigurată pe toate pieţele principale – clienţii noştri, care sunt toţi stabiliţi în străinătate, apreciază acest fapt”.

Hidraulica pompelor a fost îmbunătăţită în plus: pompele imersibile nu doar trag foarte bine (este posibilă o presiune negativă de până la -0,4 bar), ci aduc, de asemenea, lubrifiantul de răcire curat la o presiune de până la 7,0 bar (SPK 2-23/23) şi sunt posibili chiar 20 bar (seria CRK, MTR).

Priza Harting opţională simplifică conexiunea electrică a pompei (nu este nevoie de electrician).


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Subiect:

Pompe submersibile pentru filtrarea in vid

Locația:

Büren, Germany

Firma:

Bürener Maschinenfabrik GmbH

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro