Forward thinking wins prestigious contract in China

Overview_TEXT

Privire de ansamblu

Situaţia

Prima etapă a licitaţiei a vizat pompele pentru un sistem de aer conditionat pentru turnul de birouri şi un centru comercial şi de divertisment de 180.000 m2, dar şi un patinoar mare din orasul Shenzhen.

Înainte de licitarea efectivă, arhitectul şi antreprenorul au definit cerinţele şi proiectul sistemului, lăsând producătorii de pompe să prezinte soluţia cea mai economică, inovatoare şi eficientă din punct de vedere energetic. În concurenţă cu mai mulţi alţi producători de vârf de pompe, Grundfos a abordat proiectul pentru răcorirea locuitorilor şi a cumpărătorilor din Shenzhen în timpul lunilor fierbinţi şi insuportabil de umede de vară.

Soluţia Grundfos

După ce a analizat proiectul iniţial şi cerinţele clientului, echipa Grundfos a venit cu o ofertă neconvenţională pentru proiect. Anumite părţi din proiectul original pur şi simplu nu erau compatibile cu cerinţele privind eficienţa energetică.

În ofertă, echipa Grundfos a prezentat două soluţii: una care s-a conformat proiectului original, dar nu şi eficienţei necesare şi alta bazată în întregime pe recomandările şi expertiza echipei Grundfos. Din comparaţia inclusă în ofertă era clar că preţul iniţial de achiziţie, inclusiv ţevile şi accesoriile soluţiei alternative a Grundfos, era cu aproximativ 40% mai mic. În plus, consumul de energie al soluţiei alternative a Grundfos la puterea maximă ar fi de 190 kW/h faţă de 960 kW/h pentru modelul solicitat.

După ce a studiat oferta Grundfos şi a analizat metodic calculele, investitorul, arhitectul şi antreprenorul au cedat în cele din urmă în faţa soluţiei Grundfos. Deşi această soluţie însemna schimbarea unor părţi ale proiectului iniţial, economiile erau mult prea mari pentru a fi ignorate.

Rezultatul

Grundfos a furnizat în total 73 de pompe şi sisteme de pompare şi 13 panouri de comandă pentru complex. Acestea au inclus pompe pentru sistemul de aer condiţionat, un patinoar, mai multe fântâni şi hidrofoare pentru alimentarea cu apă. Toate sistemele rulează fără probleme şi centrul cu aer condiţionat şi patinoar reprezintă o atracţie populară şi un refugiu necesar de la căldura şi umiditatea din timpul verii.

Clientul este foarte mulţumit de sistem şi de soluţia inovatoare a Grundfos. Ca urmare, Grundfos are aşteptări mari pentru faza a doua a proiectului – un hotel de cinci stele.

Subiect:

Oferta unica- Eficienta energetica - Economii substantiale

Locația:

Shenzhen, China

Firma:

Grundfos

GRUNDFOS PROVIDED

  • Unique tender
  • Energy-efficiency
  • Substantial savings
NK long-coupled pump
The high efficiency of the NK long-coupled pump means low operatingn costs

PRODUCT DATA

  • Air-con
  • NK150-320
  • HS300X250X380
  • NK150-320
  • Control panel90KW


  • Hydro Booster
  • CR45-4
  • CR16-60

  • Fountain
  • SP215-1
  • SP125-1-A

  • Skating rink
  • NB80-315/305
  • HS150X125X380
  • (with BBQP shaft seal)
Contacts_TEXT

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro