Game, set and match to Grundfos Olympic tennis venue well covered by Danish pump producer

Overview_TEXT

Privire de ansamblu

Situaţia

Turneul olimpic de tenis din 2004 va avea loc la Centrul Olimpic de Tenis din cadrul Complexului Sportiv Olimpic din Atena. Înainte de aceasta trebuia proiectat şi construit un nou teren de tenis central cu o capacitate de 8.000 de spectatori. Construcţia structurilor de suport de sub gradene a inclus vestiare, un centru medical, birouri administrative, o zonă VIP şi aşa mai departe. În plus, terenurile periferice şi zonele de antrenament trebuiau reconstruite.

Soluţia Grundfos

Peste 200 de pompe Grundfos acoperă o gamă largă de aplicaţii precum alimentarea cu apă, încălzire şi aer condiţionat, ape reziduale şi prevenirea incendiilor. Ansamblul conţine printre altele, aproape 160 de pompe de circulaţie UPS şi câteva zeci de pompe AP şi KP pentru ape uzate.

Rezultatul

De la scorul iniţial de zero la zero până la set şi meci, pompele şi sistemele de pompare Grundfos deservesc Arena Olimpică de Tenis în cel mai bun mod posibil. Jucătorul percutant şi inovator din Danemarca a obţinut încă o victorie!

Subiect:

Unpartener stabil - Precizie in furnizare - Solutii personalizate

Locația:

Olympic Tennis Centre din Athens Olympic Sports Complex

Firma:

Grundfos

GRUNDFOS PROVIDED

  • A stable partnership
  • Precision in delivery
  • Customised system solutions

 

PROJECT DATA

HVAC:
85 series 200 UPS circulators
74 series 100 UPS circulators
14 LM/CLM/TP In-Line pumps
10 NB80/100 end-suction pumps
8 GZ500LT storage/diaphragm tanks

DRAINAGE-SEWAGE HANDLING:
24 AP12-AP50B–KP350 twin pump units with control panels
8 S1124,SV074 Sarlin twin pump units with control panels

FIRE-FIGHTING:
1 FF system consisting of NB 40-250/260+NK 40-250+CR5

 

Kenneth Carlsen from Team Denmark
Combining finesse with power and speed make for a great tennis player, like Kenneth Carlsen from Team Denmark.

PRODUCT DATA

UPS pump
UPS pumps from Grundfos are reliable, efficient players on the circulation playing field.

TESTIMONIALS

“We required reliable and well designed pumps suitable for every application: sewage, drainage, fire fighting etc. The brand name of Grundfos is equated with a high level of reliability in terms of both operation and after sales service i.e. guarantee terms, service coverage during the Games, and pump serviceability.” Mr Vasilis Kenanidis, mechanical engineer, J/V MOHLOSINTRACOM CONSTRUCTIONS

Contacts_TEXT

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro