Grundfos delivers low cost, reliable pumping in Guadalajara, México

Overview_TEXT

Privire de ansamblu

De ce este nevoie de o solutie de pompare Grundfos ?

Costurile de alimentare cu apă în zona metropolitană a Guadalajarei, Mexic erau considerabile. Sistemul Intermunicipal pentru Apă Potabilă şi Canalizare (SIAPA) solicita reducerea costurilor şi asigurarea, în acelaşi timp, a unui serviciu fiabil şi eficient de alimentare cu apă. Neatingerea acestui obiectiv ar fi fost o lipsă de răspundere faţă de locuitorii oraşului.

Soluţia Grundfos

În calitate de furnizori de soluţii responsabile, Bombas Grundfos de México a recomandat ca SIAPA să înlocuiască pompele existente cu pompele submersibile SP de la Grundfos.

Eficienţa deosebită şi consumul redus de energie asigurate de aceste pompe submersibile integral din oţel inoxidabil contribuie la costuri mai mici cu admisia de apă. Deoarece consumul de energie reprezintă aproximativ 85% din totalul costurilor cu ciclul de viaţă al pompelor, acesta este un factor deosebit de important de luat în considerare. Gama completă de pompe submersibile Grundfos permite realizarea unor economii importante în ceea ce priveşte costurile de energie având în vedere eficienţa şi fiabilitatea acestora.

Echipa de vânzări a Grundfos a proiectat o soluţie optimă pentru mai multe puţuri SIAPA. A susţinut, de asemenea, clientul pe durata selecţiei tehnice a celor 75 de pompe SP, cu diametre de 6", 8" şi 10". Un sistem de monitorizare şi comandă CU3 a fost, de asemenea, instalat pentru a garanta că pompele funcţionează optim.

Rezultatul

Soluţia de pompare Grundfos a ajutat SIAPA la Guadalajara să atingă economii de 20% din consumul lor de energie în primul an de funcţionare a pompelor. Această reducere contribuie la combaterea problemelor de mediu, o chestiune pe care Grundfos o ia foarte în serios, în conformitate cu valoarea sa de bază de Responsabilitate. Grundfos consideră că a fi responsabil înseamnă a lua în calcul efectele pe termen lung, la nivel global ale acţiunilor tale.

Acest succes a făcut ca SIAPA să ia în calcul înlocuirea unui număr mare dintre pompe sale actuale cu pompe Grundfos în viitorul apropiat. Grundfos a indicat că va ajuta SIAPA în orice mod posibil, în conformitate cu o altă valoare de bază a Grundfos, Orientarea spre viitor.


    Facebook Twitter LinkedIn

Subiect:

Consum scazut de energie - Solutie adaptata - Pompare de inalta eficienta

Locația:

Guadalajara, México

Firma:

Bombas Grundfos de México

GRUNDFOS SUPPLIED

  • Low energy consumption
  • Customised guidance
  • High-efficiency pumping

 

PROJECT DATA

Grundfos SP pump
Grundfos 6”, 8”, and 10” SP pumps save energy and money for residents of Guadalajara, Mexico.

SOLUTION SUPPLIED

  • 75 SP multistage submersible pumps
  • 1 CU3 monitoring and control system

WEBCAPS LINK
SP

 

Contacts_TEXT

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro