Grundfos fire protection system protects shoppers’ paradise in Portugal

Overview_TEXT

Privire de ansamblu

Situaţia

Deşi este cel mai mare centru comercial de tip outlet din Europa, spaţiul rezervat pentru sistemul de protecţie la foc era atât de limitat încât niciuna din soluţiile existente pe piaţă nu încăpeau în spaţiul disponibil. În consecinţă, clientul a solicitat o soluţie fiabilă, personalizată, cu un preţ foarte rezonabil.

Pe lângă sistemul de protecţie la foc, proiectul a inclus alimentarea cu apă, un sistem de irigaţie şi o soluţie de tratare a apelor reziduale.

Soluţia Grundfos

Pentru a îndeplini cerinţele specifice ale clientului, Grundfos a dezvoltat un nou proiect pentru instalaţie şi a personalizat patru sisteme de stingere a incendiilor cu pompe NK si CR care se potrivesc perfect în spaţiul închis.

Pentru a respecta cerinţele specificate privind alimentarea cu apă, Grundfos a ales să instaleze un sistem de pompe Hydro 2000 cu o capacitate totală de 150 m3/h. Regulatorul asigură o presiune constantă şi reduce costurile de exploatare şi întreţinere la minimum.

Pentru proiectul de irigaţie, Grundfos a instalat un sistem de regulatoare Hidro 1000 cu pompe CR. Având un motor cu o putere totală de 230 kW, instalaţia asigură suficientă apă pentru irigaţie şi fântâni.

Pentru evacuarea apelor uzate, Grundfos a instalat cinci staţii de ridicare cu tablouri de comandă şi protecţii. Staţiile de ridicare pompează apele reziduale către staţii de dimensiuni mai mari unde două pompe submersibile de mare capacitate transportă apele uzate în sistemul municipal de canalizare.

Rezultatul

Grundfos a câştigat contractul datorită soluţiei inovatoare prezentate de Grundfos Portugalia şi într-o anumită măsură datorită bunei reputaţii de furnizor de încredere şi responsabil privind soluţiile de pompare de înaltă calitate. În calitate de furnizor integrat, Grundfos a reuşit, de asemenea, să îndeplinească cerinţa Freeport privind responsabilitatea unică, adică un singur furnizor pentru toate sistemele de pompare.

Freeport a fost foarte mulţumită de instalaţiile de pompare personalizate şi a subliniat angajamentul echipei Grundfos în ceea ce priveşte punerea în funcţiune a tuturor sistemelor de regulatoare.

Subiect:

Solutie personalizata intr-un spatiu limitat - O singura responsabilitate si furnizor - Costuri de intretinere de functionare reduse - Grundfos a fost furnizorul tuturor sistemelor de pompare la Freeport, cel mai mare outlet din Europe.

Locația:

Portugal, Alcochete: Freeport Designer Outlet Lisboa

Firma:

Grundfos Portugal

GRUNDFOS PROVIDED

  • Customised solution for confined space
  • Single source responsibility
  • Low maintenance and operation costs
  • Grundfos was the supplier of allpump systems to Freeport, the largest designer outlet in Europe.
An inside view of Freeport designer outlet.
An inside view of Freeport designer outlet.

PROJECT DATA

The costumised fire fighting system
The costumised fire fighting system.

PRODUCT DATA
4 Fire Fighting Systems with NK and CR pumps:
FN/C 2EAC NK65-250 (30 kW) +CR8-100
FN/C 2EAC NK50-200 (18,5 kW) + CR3-13
FN/C 2EAC NK50-200 (15 kW) +CR3-13
FN/C 2EAC NK65-250 (15 kW) +CR3-15

 

Links to Technical information
CR
Hydro 1000 G-X
Hydro 2000
Lifting stations
NB
NK

Contacts_TEXT

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro