The sensible solution

Overview_TEXT

Privire de ansamblu

Situaţia

Situată pe un amplasament de 8 hectare, şcoala are pe lângă sălile de predare, o bibliotecă, un restaurant şi cămine. În total suprafaţa se ridică la 37.000 metri pătraţi. Şcoala a solicitat instalaţii necesare pentru încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat în clădirile menţionate. Datorită necesităţii de distribuţie a apei cu debit şi temperatură variabilă, Grundfos a ales să instaleze pompe în linie.

Soluţia Grundfos

Pompele în linie Grundfos au suprafeţe din fontă de înaltă calitate care sunt tratate cataforetic pentru a le face mult mai netede. Acest lucru reduce frecarea şi îmbunătăţeşte eficienţa pompei.  Pentru şcoală aceasta a însemnat o soluţie care a generat mai puţină căldură şi a redus astfel cerinţele de răcire. Un avantaj suplimentar este faptul că temperaturile de funcţionare mai scăzute prelungesc durata de viaţă a rulmenţilor motorului, iar motorul necesită o lubrifiere mai puţin frecventă. Acest lucru economiseşte atât timp cât şi bani la bugetul de întreţinere al şcolii.

Rezultatul

Datorită strânsei colaborări, operaţiunea de instalare tehnică s-a realizat practic în acelaşi timp în toate cele patru secţiuni ale şcolii. Prin urmare, a fost important ca antreprenorul responsabil de toate fitingurile tehnice să se poată baza în totalitate pe furnizorii săi privind livrările.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Subiect:

Costuri de energie scazute. - Costuri scazute de intretinere si service. - Fiabilitate ridicata, asa cum s-a specificat. ENS Lyon precizeaza ca nu exista caderi ale pompelor pana acum si produsele au un cost pe toata durata de viata foarte scazut.

Locația:

Ecole Normale Supérieure de Lyon

Firma:

Grundfos

GRUNDFOS PROVIDED

  • Low energy costs.
  • Low maintenance and service costs.
  • High reliability.exactly as specified– a requirement that Grundfos metin full. The ENS Lyon, reports thatthere so far have been no breakdowns with the pumps, and,the overall assessment of the chosen installations come out positive based on the products fulllife cycle cost.

 

PROJECT DATA

MAGNA
Grundfos MAGNA series circulator pumps, canned-rotor type, electronically controlled.

PRODUCT DATA

  • CDM 150 In-line pump
  • CDM 200 In-line pump
  • LM 80 In-line pump
  • LPDE 65 In-line pump
  • LPE 100 In-line pump
  • UPE wet-runner pumps
Grundfos In-Line pumps
Grundfos In-Line pumps give you visible savings on energy costs because of their efficiency.

Links to Technical information
MAGNA/UPE Series 2000
TPE

Contacts_TEXT

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro