Gama de pompe de circulație

Casă pentru una sau două familii sau clădire mai mare? Indiferent de tipul de aplicație de încălzire și de cerințe, te ajutăm cu gama completă din cele mai bune pompe de circulație de pe piață. Gama ALPHA este alegerea ideală pentru proprietarii de case, în timp ce pompele MAGNA se ocupă de clienții mari. Vezi mai jos mai multe detalii despre cât de ușor poți alege ce ai nevoie pentru clienții tăi.

“ALPHA3 imi aduce mai mulți clienți”

Știai că punând câteva întrebări simple clienților tăi, poți face mai multe lucrări? Se irosește foarte multă energie în casele cu una sau două familii deoarece caloriferele nu sunt echilibrate corect. Află acum despre cum poți ajuta clienții să economisească bani și să îți crești și afacerea.

Află sfaturi acum

COMFORT

Apă caldă imediat

Dacă se dorește apă caldă, gama COMFORT vă ajută fără efort. Pompele de recirculare apă caldă vor scurta la minim timpul de așteptare pentru ca apa să se încălzească și vor da apă caldă imediat la fiecare robinet din casă.

Apă caldă imediat