- Presiune maxima
- 10 bar
- Temperatură lichid
- 0 .. 45 °C
- Debit maxim
- 5 m³/h
- Înălţime de pompare max.
- 47 m
Când aveți nevoie de mai multă presiune, SCALA2 este soluția de pompare
SCALA2 este o pompă de creștere a presiunii apei complet integrată. Aceasta furnizează o presiune perfectă a apei la toate robinetele din casă și este disponibilă pentru a fi cumpărată de la cel mai apropiat distribuitor.
Unitatea all-in-one este alcătuită dintr-o pompă, motor, rezervor, senzor, acționare și supapă de reținere complet integrate. Este compactă, ușor de instalat, iar motorul răcit cu apă oferă unul dintre cele mai scăzute niveluri de zgomot din clasa sa.
SCALA2 este disponibilă ca o singură variantă, fiind ideală pentru clădiri rezidențiale de până la trei etaje și cu până la opt robinete. Poate crește presiunea din rețeaua de alimentare, rezervoare sau puțuri de mică adâncime de până la 8 m, cu control inteligent al pompei care ajustează performanța în funcție de orice cerere. Rezultatul este confortul maxim in casa dumneavoastră.
Vă recomandăm SCALA2 pentru următoarele aplicații:
- Creșterea presiunii apei de la rețea
- Creșterea presiunii apei dintr-un rezervor de acoperiș, un rezervor cu presiune zero sau un rezervor situat la sol
- Alimentare a apei din puțuri de mică adâncime (8 m/26,2 ft)
- Irigarea grădinii
- Transfer de apă
Instalare ușoară cu SCALA2
Pompele noastre sunt proiectate pentru o instalare fără probleme, astfel încât veți fi pregătiți pentru următoarea lucrare în cel mai scurt timp. SCALA2 este instalată în 3 pași simpli:
- Conectarea conductelor: Conexiunile de intrare și ieșire sunt reglabile cu până la 5° pentru a face instalarea și mai rapidă.
- Amorsați pompa: Dopul principal de amorsare de dimensiuni mari vă permite să o umpleți rapid și ușor cu apă.
- Închideți dopul și porniți pompa: SCALA2 furnizează o presiune a apei de 3 bari în mod implicit, indiferent de presiunea de admisie și numărul de robinete deschise.
Nu sunteți siguri dacă instalația dvs. este corectă? Puteți consulta întotdeauna Ghidul rapid livrat în cutie împreună cu pompa SCALA2.
Vizionați videoclipul pentru a afla mai multe despre cum se instalează SCALA2.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi printr-o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; accesați trainingurile de pe platforma online de instruire ECADEMY.
Dați Clic pe oricare dintre prezentările de mai jos pentru a începe pregătirea.
Vedeți cum beneficiază clienții de acest produs
Când Grundfos este o parte a soluției, obțineți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Vreți să vă îmbunătățiți cunoștințele despre produs?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Obțineți răspunsuri la întrebările dumneavoastră despre acest produs
Am adunat întrebările frecvente și răspunsurile lor într-un singur loc. Consultați cele mai frecvente întrebări in lista de mai jos sau accesați întrebările frecvente Grundfos, FAQ despre produsele noastre.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi printr-o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; accesați trainingurile de pe platforma online de instruire ECADEMY.
Dați Clic pe oricare dintre prezentările de mai jos pentru a începe pregătirea.
Videoclipuri de service
Descărcați modelele BIM
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.