Energy optimisation

Energy optimisation
Energy optimisation

DE CE ESTE IMPORTANTA OPTIMIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE?

Optimizarea energetica a sistemului de pompe reduce consumul de energie si costurile.

Imaginea de ansamblu a costurilor aferente ciclului de viata al unei pompe are aceasta structura: pretul de achizitie reprezinta doar 5%, service-ul si intretinerea doar 10%, iar cea mai mare parte, 85%, reprezInta costurile de energie necesara pentru functionarea pompei. Grundfos optimizeaza consumul de energie printr-o abordare inteligenta a sistemului.

Experienta noastra arata ca doua treimi din toate pompele instalate astazi sunt ineficiente si folosesc cu pana la 60% prea multa energie. Prin urmare, inlocuirea pompelor conventionale cu Grundfos iSOLUTIONS poate duce la economii semnificative pentru instalatia dumneavoastra. Inlocuind pompele ineficiente la nivel mondial, am putea reduce consumul global de energie electrica cu 4% - echivalentul consumului anual de energie a 1 miliard de consumatori.


Energy optimisation

NU ACCEPTATI INEFICIENTA SISTEMULUI DE POMPARE, SOLICITATI BILANTUL ENERGETIC GRUNDFOS

Grundfos Energy Check este cel mai bun si rentabil mod de a afla cat se poate economisi din costurile de functionare. Grundfos Energy Check este o analiza efectuata de catre specialistii Grundfos: se calculeaza consumul de energie si emisiile de CO2 ale pompelor existente. Analiza va arata daca se pot realiza  economii prin folosirea sistemelor Grundfos iSOLUTIONS, eficiente din punct de vedere energetic.

Raportul Energy Check include un bilant energetic detaliat, inclusiv o analiza a costurilor ciclului de viata si recomandari pentru optimizarea sistemului de pompare.


 

Citeste mai mult despre Grundfos Energy Check

Tot pe aceeasi tema puteti afla despre