Tratare biologică

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Tratarea biologică este metoda cea mai utilizată pentru tratarea suplimentară a apei uzate ce îndepărtează cantitățile mari de materii organice și nutrienți după tratarea mecanică și este una dintre cele mai mari și mai scumpe elemente din stația de epurare.

Procesul cu nămol activ este cel mai des întâlnit în tratarea biologică ce folosește creșterea de bacterii specifice care trăiesc în apa uzată. Pentru a crea condiții optime dezvoltării bacteriei, este necesar un timp de retenție pentru nămol și apa uzată pentru a avea loc procesele biologice.

În timpul tratării biologice, bacteria circulă între diferitele zone de proces care îi asigură condiții de creștere specifice. Diferitele zone folosesc condiții aerobe și anaerobice la procesele biologice pentru îndepărtarea materiei organice și nutrienții, cum ar fi nitrogenul și fosforul.

Pentru circularea apei uzate între aceste zone pompele de recirculare Grundfos SRP mențin debitele rapid la înălțime mică într-un mod fiabil. Pentru a evita instalarea de flocoane de bacterii, agitatoarele Grundfos AFG oferă o soluție optimă, eficientă energetic, pentru mixarea în rezervoare mari, creând o distribuție uniformă a debitului de fluid pe tot volumul bazinului.

Pentru aerarea apei uzate în timpul tratamentului biologic, Grundfos oferă sisteme fixe și retractabile de difuzori cu bule pentru transferul eficient de oxigen. AeroJet-ul cu autoaspirare este confecționat din oțel inox și este disponibil și pentru aerarea apei uzate, făcând atât mixare, cât și aerare.

Acolo unde construcția rezervorului nu permite folosirea de agitatoare, mixerele Grundfos AMD și AMG oferă un design robust cu materaile rezistente la coroziune, service ușor și mentenanță, funcționare fără probleme în medii dificile.

Recircularea nămolului de la decantorul secundar către bazinul aerobic este un proces cheie al procesului cu nămol actic. Acest lucru poate fi făcut cu gama Grundfos de pompe SE/SL și S și pompele KPL/KWM, care sunt special construite pentru folosirea durabilă și administrarea debitelor și pot fi instalate uscat sau submersibil. Dispozitivele pentru viteza variabilă (Grundfos CUE) pot fi adăugate, în funcție de strategia specifică de control la stația de epurare.

Grundfos poate furniza sisteme de pompe dozatoare complete pentru volume mari sau mici și bazate pe tehnologii diferite. Aceste pompe pot fi folosite pentru ajustare de pH în bazinul de proces și pentru dozare substratelor, de exemplu pentru a menține în funcțiune îndepărtarea biologică a fosforului și denifricarea.

Decantarea secundară

După tratareabiologică, apa tratată trebuie să fie separată de nămolul activ , lucru care este făcut în decantoarele secundare. Nămolul activ este mai greu decât apa și separarea este realizată prin lăsarea de flocoane de nămol să se așeze gravitațional, lucru ajutat de construcția decantorului care asigură turbulență și viteză scăzute.

Gama Grundfos de pompe SE/SL sau S cu rotor votex pot vehicula materii uscate cu concentrație de până la 5% pentru pomparea inversă a nămolului. Dispozitivele pentru viteza variabilă (Grundfos CUE) pot fi adăugate, în funcție de strategia specifică de control la stația de epurare.

Nămolul așezat este trimis către înapoi către bazinul de proces pentru a fi utilizat din nou și o cantitate egală cu producția zilnică este pompată către tratarea nămolului. Recircularea nămolului asigură obținerea unei anumite vârste a nămolului ce este folosit pentru abilitatea sa de a curăța apa uzată eficient.

Chimicalele și polielectroliții pot fi adăugați pentru a se introduce coagularea și îmbunătăți așezarea nămolului. Grundfos poate furniza sisteme de dozare complete pentru volume mari și mici și care se bazează pe diverse tehnologii pentru ajustare de pH, precipitare și floculare, și controlate PLC, sisteme total automatizate care fac prepararea și dozarea fiabilă a coagulanților organici sau a polielectroliților.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare pentru bazinul de proces. Simulările Dinamicii Fluidului pe Calculator (CFD) pot fi folosite să optimizeze soluția hidraulică pentru aerare și mixare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb.