Alimentare boilere

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Boiler

Liniile de producție depind masiv de funcționarea eficientă și fiabilă a boilerului. Acesta este motivul pentru care pompele robuste de alimentare Grundfos pentru boilerele cu abur, apă caldă și ulei termal au fost construite special pentru a oferi performanță optimă chiar și în condiții extreme.

Toate pompele de alimentare Grundfos pot fi echipate cu un convertizor de frecvență integrat pentru optimizare proceselor în ceea ce privește temperatura, nivelul de presiune și calitatea aburului. Dacă producția de apă este parte din proces, pompele dozatoare vor asigura dozarea de înaltă calitate a oricărui aditiv.

Abur: Când este nevoie de pompe de alimentare, boilerele cu abur sunt cele mai dificile aplicații. Procesul implică presiune ridicată, temperatură ridicată ambientală și un număr signifiant de opriri și porniri care tensionează pompa. Pentru a adapta la condițiile extreme, pompele de alimentare multietajate Grundfos au fost optimizate la fiecare aspect și sunt capabile de vehiculare eficientă și în cazuri de condiții de intrare dificile. Pompele pot fi furnizate cu un ansamblu de răcire cu aer care protejează etanșarea de oirce defect cauzat de temperaturi înalte și cu un monitor care supervizează procesul și vă avertizează asupra oricăror deviații.

Apa caldă: Pompele monoetajate de deviație Grundfos pentru boilerele cu apă caldă vehiculează temperaturi până la 110°C, asigurând că orice proces ce necesită apă caldă este alimentat suficient și că temperatura apei din boiler este constantă.

Ulei termic Uleiul termic este potrivit și sigur ca alternativă la abur în multe procese, mai ales unde este nevoie de o presiune foare mare. Gama de pompe de alimentare Grundfos pentru aplicații de ulei termic circulă temperaturi de până la 240°C și cuprind atât modele monoetajate, cât și multietajate.