Cazane

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Sisteme hidraulice pentru toate nevoile
Vă putem oferi totul de la soluții de pompare standard până la soluții de înaltă complexitate de apă Integrated Water Circuit (IWC), integrând funcții multiple pentru boilere.

Optimizarea tuturor parametrilor vitali
Firma noastră este organizată să ajute efectiv proiectele dumneavoastră de boilere și să vă atingeți scopul. Controlul total al tuturor proceselor vitale este o premisă obligatorie pentru aceasta, precum și motivul pentru care alegem să produce toate compenentele importante de către noi. Aceste lucru ne permite și să inovăm și optimizăm toate componentele interdependente și parametrii de performanță importanți cum ar fi fiabilitatea, eficiența energetică și zgomotul.

Knowhow extins și întelegerea aplicațiilor
Dialogul continuu cu clienții combinat cu experiența de mai mult de 30 de ani în hidraulică ne ajută să înțelegem ce aduce valoare la o soluție boiler. Și suntem mai mut decît bucuroși să împărtășim knowhow-ul nostru extins și întelegerea aplicațiilor cu dumneavoastră.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Soluții

Utilizați cunoștințele noastre referitoare la aplicații

De-a lungul anilor, Divizia HVAC OEM a acumulat knowhow extins, furnizând o gamă largă de soluții hidraulice pe piață. Dumneavoastră și compania dumneavoastră puteți avea acces la expertiza dată de parteneriatul cu noi. Facilitățile noastre și motodologiile sunt extinse ș de aceea vă putem furniza un mod structurat pentru testare, validare și rezolvarea problemelor.

4,500,000 sisteme care n-au dat greș

  • 4.5 milioane de sisteme hidraulice în funcționare din 2000
  • Knowhow și înțelegerea aplicațiilor
  • Soluții mici, mari, standard, adaptabile
  • Fiabilitate ridicată, materiale cu o rezistență mare
  • Compact, sistem ce cuprinde totul- într-unul-singur (all-in-one)
  • Sisteme hidraulice construite pentru asamblare ușoară și service
  • O singură unitate, un singur furnizor- administrarea lanțului logistic îmbunătățită

 

Înăuntru
Noutăți
Contactează
Compania de vânzări

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro