Ridicarea presiunii

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Cerințele pentru ridicarea presiunii pot varia, de la sisteme mici pentru sate până la zone cu presiune urbane separate care garantează răspuns rapid la un eventual scenariu. Managementul zonelor cu presiune oferit de gama Grundfos Hydro MPC de sisteme de ridicare a presiunii care folosește pompe centrifugale multietajate verticale (CR) asigură fiabilitatea și un stres minim asupra sistemului.

Gama Grundfos de accesorii electronice și electrochimice oferă controlul complet al proceselor dumneavoastră de dozare și dezinfecție și poate fi integrat ușor în sistemul dumneavoastră. HydroProtect de la Grundfos este un sistem de dezinfecție compact ClO2 cu stație de ridicare a presiunii integrat care poate fi adaptat cu preczie la cerințele dumneavoastră. HydroProtect este soluția noastră pentru prevenirea formarea componentelor detectabile de clor organic și este folosit pentru tratarea apei în mod uzual în industria alimentară și a băuturilor.

Seria Grundfos de controlere de nivel oferă monitorizare de înaltă fiabilitate și controlul a până a șase pompe și poate lucra împreună cu protecția motorului și convertizoare de frecvență. O gamă completă de senzori, cum ar fi senzori de nivel, debit și temperatură, asigură că veți avea datele necesare pentru sistemul de control al pompelor dumneavoastre.

Aplicația luată în considerare pentru tehnologie asigură cea mai potrivire cu cerințele dumneavoastră de pompare. Pompele submersibile multietajate Grundfos au încorporate controlerele pompei (Control MPC), convertizoare de frecvență externe (CUE) cu viteze variabile, protecția motorului (MP204) pentru monitorizarea condițiilor motorului și a se adapta la condițiile în schimbare, un furtun flexibil pentru a menține fricțiunea sistemului la minim.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb și auditul pompelor.

Descărcări

Descărcări


demand driven distribution

Demand Driven Distribution

Distribuția apei fiabilă și eficientă din punct al costurilor.


profil wu

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă. Broșura de profil Grundfos Water Utility .