Tratare chimică- ape uzate

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Tratarea chimică este parte componentă din tratarea apei uzate și este folosită în majoritatea stațiilor de epurare pentru a crește calitatea efluentului și a asigura condiții optime pentru bacterii.

Selecția metodei chimice folosite depinde de efluent și include în principal precipitarea chimică pentru îndepăratarea fosforului și reglarea de pH. Altele includ adăugarea de sursă externă de carbon dacă disponibilitatea carbonului este un factor limită pentru conversia biologică a nitratului în nitrogen.

Daturită naturii multor chimicale folosite, o stație de dozare trebuie să fie construită în conformitate cu chimicalele specifice. Acest lucru se face cu respectarea procedurilor de siguranță relevante ca și construcția depozitului de chimicale, pompele dozatoare, mixerele și conductele.

Grundfos are expertiza pentru a face acest lucru și poate croi o stație de dozare folosind chimicale ori ca și concentrate, soluții gata de folosit, ori ca chimicale uscate, construit în conformitate cu cerințele dumneavoastră, procedurile de siguranță relevante, depozitare chimicale și sistemul dumneavoastră existent.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare și soluția de dozare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Cazuri
Contactează
Compania de vânzări locală

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service local

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro