Răcire și refrigerare

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Răcire și refrigerare

Răcirea este centrul multor aplicații industriale - de la liniile sanitare de proces până la turunurile de răcire și procesele mașinilor. Acestea au nevoie de soluții de fiabilitate ridicată, iar cu Grundfos alături de dumneavoastră aveți garantată performanța optimă atât a refrigeranților primari, cât și secundari.

Pompele de răcire Grundfos se folosesc pentru saramură, glicol și amoniac, ca și pentru refrigeranți mai speciali ca dioxidul de carbon și CFC. Aceste multiple funcționalități alături de interesul crescut asupra tipurilor de etanșare necesare pentru a optimiza siguranța, durabilitatea și eficiența într-o aplicație specifică este ce ne deosebește față de competiție. Orice soluție de răcire și refrigerare poate fi furnizată cu pompe dozatoare care asigură dozarea foarte precisă a aditivilor chimici.

Ca un furnizor complet de echipamente, Grundfos este de asemenea capabil să furnizeze solușii complet adaptate clienților pentru aer condiționat, precum și pompe foarte compacte pentru aparate frigorifice din industria mașinlor.

Note importante

Grundfos furnizează motoare aprobate ATEX și pompe pentru medii explozive.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contactează
Compania de vânzări locală

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service local

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro