Răcire

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Răcire

Capabile să vehiculeze temperaturi de până la -40°C, pompele centrifugale Grundfos sunt potrivite pentru aproape toate aplicațiile unde răcirea este parte esențială din proces.

Pompele standard centrifugale monoetajate și multietajate circulă eficient lichide cu temperatura până la -20°C. Temperaturile lichidului sub asta trebuie să fie tratate cu grijă pentru a evita tensiunea asupra materialului din construcția pompei și să se elimine timpul de nefuncționare costisitor și neașteptat. Pentru această provocare Grundfos oferă pompe robuste și variante de material speciale care vehiculează temperaturi chiar și până la -40°C.

Toate pompele de răcire pot fi echipate cu convertizoare de frecvență, asigurând controlul fiabil al temperaturii din sistemele de răcire. Gama dedicată acestor aplicații include și pompe compacte ideale pentru răcirea de înaltă fiabilitate, cum ar fi echipamentul de dializă , precum și modele mari pentru procese industriale dificile.

Toate pompele care sunt integrate în echipamentul medical pot fi livrate cu certificările relevante.

Gama Grundfos de pompe de răcire de înaltă fiabilitate include și variante care nu necesită întreținere. Pompele de răcire cu acţionare magnetică, de exemplu, sunt folosite pentru răcirea turbinelor de vânt unde este esențial un timp de viață lung și fiabil.

Note importante

Atât în cazurile cu temperaturi foarte riidicate, cât și în cele cu temperaturi foarte scăzute, este important să se ia în considerare tipul de cauciuc utilizat în acea aplicație particulară. Același lucru se aplică dacă uleiul este parte din proces deoarece tipurile de cauciuc pot fi dizolvate de ulei.

În sisteme deschise cum ar fi turnurile de răcire este important să se ia în considerare riscul de contaminare.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contactează
Compania de vânzări

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro