Distribuție

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Asigurarea echilibrului perfect dintre sistemele autobome și zonele cu presiune este foarte importantă într-un sistem de distribuție a apei. Pompele Grundfos sunt special construite pentru folosirea durabilă și debite variabile și pot fi instalate uscat sau submersibil. Managementul zonelor cu presiune oferit de gama Grundfos Hydro MPC de sisteme de ridicare a presiunii care folosește pompe centrifugale multietajate verticale (CR) asigură fiabilitatea și un stres minim asupra sistemului.

Seria Grundfos de controlere de nivel oferă monitorizare de înaltă fiabilitate și controlul a până a șase pompe și poate lucra împreună cu protecția motorului și convertizoare de frecvență. O gamă completă de senzori, cum ar fi senzori de nivel, debit și temperatură, asigură că veți avea datele necesare pentru sistemul de control al pompelor dumneavoastre.

În mod obișnuit, componentele cu clor sunt cele mai folosite pentru dezinfecția chimică. Grundfos vă poate sfătui și vă poate furniza soluții de dezinfecții folosind componente ce conțin clor și vă putem ajuta cu dezinfecția ce folosește ozonul. Radiațiile UV care sunt dozate corespunzător au demonstrat că sunt un mod eficient de eliminare a bacteriei și virusurilor fără a intoxica produsele.

Grundfos poate furniza sisteme de pompe dozatoare complete pentru volume mari sau mici și bazate pe tehnologii diferite pentru coagulare, dezinfecție și ajustare pH. Mai mult, gama Grundfos de accesorii electronice și electrochimice oferă controlul complet al proceselor dumneavoastră de dozare și dezinfecție și poate fi integrat ușor în sistemul dumneavoastră.

Aplicația luată în considerare pentru tehnologie asigură cea mai potrivire cu cerințele dumneavoastră de pompare. Pompele submersibile multietajate Grundfos au încorporate controlerele pompei (Control MPC), convertizoare de frecvență externe (CUE) cu viteze variabile, protecția motorului (MP204) pentru monitorizarea condițiilor motorului și a se adapta la condițiile în schimbare, un furtun flexibil pentru a menține fricțiunea sistemului la minim.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb și auditul pompelor.

Produse asemănătoare
Descărcări
Descărcări

Descărcări


demand driven distribution

Demand Driven Distribution

Distribuția apei fiabilă și eficientă din punct al costurilor.


profil wu

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă. Broșura de profil Grundfos Water Utility .


Cazuri
Noutăți