Camera motoarelor

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Camera motoarelor

Grundfos are o istorie lungă de furnizare de pompe ușor de servisat și de înaltă eficiență pentru industria navală. În special când este vorba de răcirea motoarelor, pompele Grundfos vă pot diferenția față de competitori, reducând consumul de energie cu 50 %. Un convertizor de frecvență ajustează viteza pompelor de răcire în conformitate cu temperatura actuală a apei mării și nu lasă pompa să funcționeze la viteza maximă atunci când nu este nevoie de asta.

Pompele dedicate acestui tip de aplicație au un timp de funcționare îndelungat și întreținere ușoară. În afară de răcirea camerei motoarelor, pompele marine Grundfos acoperă următoarele aplicații:

  • Pompă cu ejector
  • Balast
  • Service general și contra incendiului
  • Santină

Note importante

Grundfos oferă acces ușor la documentație prin programul WebCAPS de pe site-ul nostru, ce conține informații detaliate despre produse din întreaga gamă, inclusiv înlocuire de pompe și calculații de dimensionare.

Toate pompele marine Grundfos sunt conforme cu certificatele relevante, cum ar fi:

  • Lloyds Register of Shipping
  • Det Norske Veritas
  • American Bureau of Shipping
  • Registro Italiano Navale Agenture
  • China Classification Society
  • Russian Maritime Register of Shipping
  • Biro Classification Indonesia
  • United States Coast Guard
  • Nippon Kaiji Koykai





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produse asemănătoare
Contactează
Compania de vânzări locală

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service local

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro