Umplere

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Umplere

Nevoia de circulare de înaltă igienă continuă și după ce berea este scoasă din rezervoare încă 6-8 săptămâni. De aceea pompele sanitare centrifugale Grundfos sunt ideale pentru transportul berii finite către stațiile de umplere, asigurând ca nicio particulă externă să interfereze cu gust caracteristic al acelei beri.

Respectând standardele înalte de igienă din berării, toate pompele sanitare sunt compatibile CIP, ceea ce ușurează curățarea eficientă și rapidă a tuturor conductelor fără a demonta echipamentul. Un sistem CIP poate fi aplicat și la rezervoare, permițănd curățarea ușoară și fiabilă 100 % în interiorul rezervoarelor. Fiecare sistem CIP este urmat de o pompă autoamorsantă care îndepărtează eficient fiecare picătură de detergent din rezervoare și conducte.

Deoarece este important controlul în această etapă, procesul poate fi îmbunătățit cu soluțiile E de la Grundfos care permit vitezei pompei să se ajusteze automat la viteza echipamentului de umplere. Soluțiile avansate E optimizează procesele și fac funcționarea eficientă energetic.

Note importante

  • Toate pompele sanitare Grundfos au certificat EHEDG.
  • Alegeți etanșări mecanice SiC/SiC dacă agenții de dezinfecție oxidanți eliberează bacterii.


    Facebook Twitter LinkedIn
Produse asemănătoare