Protecția contra incendiului- Clădiri comerciale

Privire de ansamblu

Sistemele de protecție contra incendiului Grundfos asigură siguranța maximă pentru clienții din toată lumea

Gamă completă de soluții contra incendiului

Grundfos proiectează și furnizează ssiteme contra incendiului de la simple sisteme de pompare până la sisteme inginerești inovative care respectă cele mai relevante standarde contra incendiului.

Experiență și competență

La Grundfos, suntem mândri să avem cele mai multe aprobări anti incendiu peste tot în lume. Experiența noastră referitoare la standardele cu privire la incendiu, reguli și coduri este menținută și dezvoltată în centrele noastre de competență asupra incendiilor din întreaga lume.

Prezență globală

Prezența noastră globală ne permite să vă acordăm suport pentru toate etapele, de la instalare, școlarizare și întreținere. Vă furnizăm sisteme de primă clasă și unelte de care aveți nevoie pentru a vă face treaba cât de rapid și fără efort posibil.

Mai mult decât produse standard

La Grundfos, întotdeauna considerăm un proiect complex ca fiind o mare provocare. De aceea oferim o soluție complet adaptată care respectă cerințele chiar și celor mai complicate aplicații.

Program de livrare extins

Programul nostru rapid de livrare conține mai mult decât pompe electrice sau diesel dublu flux și pompe cu aspirație axială și refulare radială. Vă furnizăm, de asemenea, și: Pompe de protecție contra incendiului în linie * Pompe verticale cu turbină (pentru aplicații de bazine umede sau aplicații unde presiunea de aspirație pozitivă nu este disponibilă).

Sisteme modulare

Grundfos proiectează și construiește sisteme adaptabile care îndeplinesc cerințele dumneavoastră specifice. Vă montăm pompa contra incendiului, elementul de acționare, controlerul și conductele cu cablurile complete interconectate pe un soclu comun sau o placă de bază modulară pentru asamblarea finală la locație.

Sisteme împachetate/ în container

Cu sistemul Grundfos, timpul dumneavoastră de instalare până la funcționare este minim. Sistemul nostru este construit ca un centru integrat de control și pompe cu:

  • Motor diesel
  • Toate controlerele necesare
  • Conductele din interior
  • Fitinguri
  • Circuitul de interconectare
  • O instalație completă care respectă cerințele UL, FM, NFPA 13 și NFPA 20

Broșuri de Protecție Contra Incendiului

Puteți descărca broșurile noastre pentru Sistemele de Protecție contra Incediului în această secțiune.

Descărcați Broșura CBS Fire Protection Systems

Expertiză pentru întreaga gamă

POMPE CONTRA INCENDIULUI PENTRU VdS, CNBOP, OKF ȘI PAVUS

Sisteme Grundfos de protecție contra incendiului


Telefon: (+40) 21 2004100
Site internet: http://www.grundfos.ro

Telefon: (+40) 21 2004100
Site internet: http://www.grundfos.ro

Cum vi se pare site-ul nostru?



Comentarii suplimentare

Email