Protecție contra incendiului în aplicațiile industriale

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Stingerea incendiilor

Din păcate, echipamentele de protecție contra incendiului sunt folosite rar și în caz de urgență trebuie să vă puteți baza pe eficiența lor. Și fiabilitate este exact ce oferă pompele durabile de protecție contra incendiului de la Grundfos - atât principale, cât și rezervă.

Soluțiile de protecție contra incendiului pentru aplicații principale includ sistemele de pompare complete cu pompa pilot și pompa principală care pot fi atât diesel, cât și electrice, în timp ce gama dedicată de pompe rezervă Grundfos este disponibilă pentru instalație de ulei și camere de aer. Pompele vehiculează eficient toate mediile de stingere a incendiilor, de la apă la spumă, și pot fi dimensionate să acopere perfect cerințele specifice oricărei aplicații.

Toate pompe de protecție contra incendiului Grundfos și sistemele de pompare sunt conforme cu regulile existente și certificări. Deoarece dorim să vă asigurăm liniștea sufletească . ;

Note importante

  • Certificările pentru principal sunt VDS și NFPA 20
  • Certificările pentru rezervă includ certificatul de inspecție 3.1 de la LRS, DNV, GL, BV, ABS, CCS și NKK.



    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produse asemănătoare