Coagulare

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Floacularea și sedimentarea sunt întâlnite des la purificarea apei de băut. Floaculanții sunt utilizați în procesele de tratare a apei pentru a îmbunătați sedimentarea sau filtrarea particulelor mici, cum ar fi, de exemplu, a ajuta la îndepărtarea particulelor microscopice care altfel ar duce tulburarea apei ce e dificil de rezolvat sau chiar imposibil doar cu filtrare.

Floacularea corectă presupune un management al debitului fiabil de la sistemele de pompare și mixerele și pompele dozatoare, iar Grundfos poate furniza toate componentele. Gama Grundfos de pompe SE sunt special construite pentru folosirea durabilă și managementul debitului și pot fi instalate uscat sau submersibil. Ele vă oferă fiabilitatea de care aveți nevoie pentru a asigura sedimentarea corectă.

Grundfos poate furniza sisteme de pompe dozatoare complete pentru volume mari sau mici și bazate pe tehnologii diferite pentru coagulare, dezinfecție și ajustare pH. Mai mult, gama Grundfos de accesorii electronice și electrochimice oferă controlul complet al proceselor dumneavoastră de dozare și dezinfecție și poate fi integrat ușor în sistemul dumneavoastră.

Îmbunătățirea calității apei cu un sistem eficient, economic pentru prepararea materialelor uscat se folosește din ce în ce mai mult pentru tratarea apei. Grundfos vă poate furniza control PLC, sisteme complet automatizate pentru preparare și dozarea fiabilă a coagulanților organici sau polielectroliților.

Schimbarea condițiilor hidraulice fac necesar un sistem de pompare care să pompeze debite mari la înălțimi mici. Agitatoarele Grundfos AFG oferă o soluție optimă, eficientă energetic, pentru mixarea în rezervoare mari, creând o distribuție uniformă a debitului de fluid pe tot volumul bazinului. Acolo unde construcția rezervorului nu permite folosirea de agitatoare, mixerele Grundfos AMD și AMG oferă un design robust cu materaile rezistente la coroziune, service ușor și mentenanță, funcționare fără probleme în medii dificile.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb și auditul pompelor.

Produse asemănătoare
Descărcări

Descărcări


Pompe în Tratarea Apei

Pompe în Tratarea Apei

Tratarea apei cu pompa ca element central.


profil wu

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă. Broșura de profil Grundfos Water Utility .