Apă subterană

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Apă subterană

Atunci când se vorbește de scoaterea apei din pământ, pompele pentru puțuri adânci Grundfos și sistemele de pompare se disting de departe. Indiferent cât de adânc doriți să ajungeți, pompele noastre multietajate centrifugale vor face acest lucru fără efort furnizându-vă volumele de apă cerute. După ce apă este scoasă din pământ, pompele de ridicare a presiunii și monoetajate sunt disponibile pentru circularea apei în următoarea etapă, ori pentru tratare, ori pentru folosirea imediată.

Dacă apa subterană trebuie pompată direct din pământ și folosită instant, produsele Grundfos ajută eficient la tratarea apei din subsol pentru îndepărtarea chimicalelor. Tratarea apei on-site poate fi și soluția potrivită dacă nu există spațiu de depozitat.

Toate pompele pentru puțuri adânci de la grundfos pot fi furnizate cu soluție de control, adaptată eficient și care măsoară activitatea pompei. Dacă este necesar un control mai departe, este disponibil un monitor avansat pentru a urmări ce se întâmplă sub pământ. În cazul unor neregularități sau deviații, monitorul va emite o avertizare, permițând acțiunea imediată pentru a evita timpul de nefuncționare. Calitatea apei subterane poate să fie, de asemenea, monitorizată la fiecare etapă de tratament cu măsurare fiabilă și control.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produse asemănătoare
Contactează
Compania de vânzări locală

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro