Apă subterană

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Apa subterană este sursa favorită pentru sistemele municipale de alimentare cu apă, oferind o sursă stabilă bazată pe filtrarea naturală prin substratul pământului, comparativ cu apa poluată de suprafață și lipsa de apă din sezonul uscat din râuri și lacuri.

Extragerea corectă a apei subterane este esențială pentru asigurarea nivelului cel mai ridicat de optimizare a energiei și dezvoltarea durabilă, care se reflectă în costuri reduse pe durata de viață. Optimizând acest proces înseamnă să asigurăm o serie de arii de expertiză în domeniul puțurilor, cum ar fi rezervoarele de apă subterană, puțuri de extragere, pompele submersibile alese, sistemul de conducte pentru apă brută și calitatea apei subterane.

Grundfos oferă pompe submersibile multietajate SP pentru toate tipurile de puțuri. Pompele Grundfos SP reprezintă un concept hidraulic de ultimă oră. Construite pentru a oferi eficienţă optimă în timpul perioadelor cu solicitări intense, pompele SP asigură costuri mici pe termen lung şi fiabilitate ridicată în funcţionare. Pe lângă o pompa durabilă, veți primi fiabilitate și funcționare fără probleme, continuă, cu intervale de service lungi comparativ cu alte soluții. Construit cu materiale de calitate încorporate și utilizând abilitățile noastre referitoare la hidraulică, pompele Grundfos asigură funcționarea fiabilă fără avarie la pompă, și sunt concepute să reziste la frecarea cauzată de nisip.

Optimizarea puțurilor este un lucru important. Probleme tipice des întâlnite la puțuri se referă la faptul că pompele folosite sunt prea mari sau prea mici, nivelul oglindei apei poate scădea, făcând necsar ca pompa să pompeze o înălțime mai mare și ducând la probleme cu presiunea din reţeaua de conducte. Acest probleme pot duce la ineficiență, costuri crescute și necesitatea de a proteja oglinda apei.

Grundfos se preocupă îndeaproape de toată funcționarea puțului și prin eficiență în creștere poate duce la economii de energie cu timp de amortizare rapid. Experiența a arătat că jumătate din toate economiile cu energia consumată pot fi făcute într-o municipalitate, la alimentarea cu apă din puț.

Încorporând convertizoare de frecvență și componente de protecție a motorului, Grundfos poate oferi sisteme complete care sunt concepute să funcționeze împreună. Grundfos CUE reprezintă una dintre gamele cele mai complete și adaptabile de convertizoare externe variabile pentru aplicațiile pompei disponibil pe piață. Împreună cu protecția motorului MP 204, ușor de folosit, vă asigurăm monitorizare 24 de ore și control al tuturor parametrilor vitali, cum ar fi funcționare în gol sau supraîncărcarea, pentru a asigura stabilitatea operațională.

Cu toate abilitățile în managemntul puțurilor, Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea stației de pompare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb și auditul pompelor.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produse asemănătoare
Descărcări

Descărcări


Program de referințe SP

Program de referințe SP

Manual pentru instalații SP optime.


broșura de profil water utility

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă. Broșura de profil Grundfos Water Utility .


Referință, Loosdrecht

Referință, Loosdrecht

Grundfos și Vitens au reușit împreună să economisească energie din subteran.