Încălzire

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Încălzire

Capabile să vehiculeze temperaturi de până la 240°C, pompele centrifugale Grundfos sunt potrivite pentru aproape toate aplicațiile unde încălzirea este parte esențială din proces.

Pompele standard centrifugale monoetajate și multietajate circulă eficient lichide cu temperatura până la 120°C. Temperaturile lichidului peste asta trebuie să fie tratate cu grijă pentru a evita supraîncălzirea etanșării și să se elimine timpul de nefuncționare costisitor și neașteptat. Pentru această provocare, Grundfos oferă pompe robuste cu capete care se răcesc cu aer, care împreună cu etanșări din materiale speciale care vehiculează cu ușurință apă caldă (180°C) și ulei termic (240°C).

Toate pompele de încălzire pot fi echipate cu convertizoare de frecvență, asigurând controlul fiabil al temperaturii din procesele de amestecare, pasteorizare sau alte sisteme similare delicate.

Note importante

  • În cazurile cu temperaturi foarte riidicate este important să se ia în considerare tipul de cauciuc utilizat în acea aplicație particulară. Același lucru se aplică dacă uleiul este parte din proces deoarece tipurile de cauciuc pot fi dizolvate de ulei.
  • Dacă pompați diferite tipuri de ulei, trebuie să alegeți cu grijă mărimea motorului deoarece schimbarea de viscozitate a lichidului la schimbările de temperatură.
  • Pomparea apei calde cauzează des probleme referitaore la presiunea de intrare scăzută către pompă, ceea ce duce la riscul cavitării pompei.

Produse asemănătoare
Contactează
Compania de vânzări locală

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Compania de service locală

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro