Încălzire

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Confort în casă de neegalat
Majoritatea oamenilor asociază o casă confortabilă cu un mediu interior călduros. Acesta este motivul pentru care o pompă de circulație de încălzire casnică este parte integrală din orice locuință cu încălzire centrală sau regională. Reprezintă inima sistemului și este responsabilă pentru circularea apei calde din boilerul de încălzire către instalația de încălzire și radiatoare și pentru a asigura o reglare optimă a căldurii.

Majoritatea oamenilor se bucură de plăcerea de a avea apă caldă instant. O soluție de recirculare a apei calde asigură faptul că nu veți fi nevoit să așteptați pentru apă caldă la duș sau robinet.

Nimeni nu face mai bine acest lucru decât o pompă de circulație Grundfos.

Calitate din anul 1959
Prima pompă de circulație Grundfos a fost produsă în 1959. De atunci, gama noastră de pompe de circulație pentru case de una sau două familii a fost recunoscută în toată lumea calitatea sa înaltă și fiabilitatea. În numai doi ani, mai mult de un milion de pompe ALPHA2, ultimul nostru model de pompe de circulație inovatoare, au adus beneficiile calității și inovației Grundfos către proprietarii de case din toată lumea.

Salvați energie, apă și bani
O pompă de circulație etichetată cu clasa A, eficientă energetic, folosește cu 80 % mai puțină energie decât un model etichetat clasa D, reducând cu 10 % factura de electricitate anuală a casei. Pentru a beneficia de economii tot anul la factura de energie electrică și emisii mai puține de CO2, trebuie să înlocuiți pompa de circulație cu ALPHA2 acum. Și proiectele noi de clădiri merită ALPHA2.

De asemenea, pompele de recirculare apă caldă Grundfos vă ajută să salvați apă și energie. Multe persoane așteaptă pentru apa caldă mai mult de 60 de secunde. Cuapa caldă instant, litri de apă rece sunt salvați pentru că nu se mai așteaptă.

Setare automată și control cu AUTOADAPT
Ne concentrăm pe cerințele clientului și experiențele consumatorului. Știm că nicio casă nu este la fel și că încălzirea și apa caldă este diferită de la zi la noapte și de la vară la iarnă. AUTOADAPT poate da diferența. Cu o singură apăsare pe butonul AUTOADAPT în timpul instlării, sistemul de recirculare a apei calde sau pentru încălzire va furniza cel mai ridicat confort cu folosirea celei mai puține cantități de energie. Întodeauna!

Cazurile clienților

Îmbunătășiți-vă cunoștințele asupra mediului și pompe de circulație eficiente energetic. Ascultați cazurile clienților noștri.

Mai mult

Descărcări
Broșuri

Încălzire

Descărcați informații despre gama de încălzire Grundfos și subiecte legate de aceasta:

Secretul pentru economii mai mari

Secretul economiilor mari este în inima sistemului dumneavoastră. O pompa circulatorie etichetată clasa A oferă posibilitățile cele mai mari de economisire în locuință.


Informații despre EuP

Informații despre EuP

Nu suntem pregătiți, ci suntem mult înainte. Citiți mai mult despre Directiva EuP despre pompele de circulație și cum puteți începe deja de acum să salvați energie și bani.


Cald instant

Modul inteligent de a instala confortul

Noua Grundfos COMFORT cu AUTOADAPT care depășește pompa populară COMFORT setează noile standarde pentru confortul eficient energetic din casele private.


Articole

Încălzire

Descărcați informații despre gama de încălzire Grundfos și subiecte legate de aceasta:

Distribuitor pregătit pentru EuP

Aveți suficiente pompe de circulație ...

Fiți pregătit pentru EuP și alăturați-vă colegilor distribuitori în lupta contra schimbării climatice.


Pregătit pentru EuP: Instalator

Stimați instalatori, alegeți pompele de ...

Pentru dumneavoastră și clientul dumneavoastră. Din 2013 vor fi singura alegere.


Pregătit pentru EuP: consumatorul final

Salvați energie și bani acum

Schimbarea cu o pompă de încălzire mai eficientă energetic poate scădea cu 10% din facturile de energie electrică anual și reduce încălzirea globală.


Cald instant

Modul inteligent de a instala confortul

Pompa populară de circulație Grundfos a fost modernizată. Pompa nouă, inteligentă COMFORT cu AUTOADAPT adaptează alimentarea cu apă caldă casnisă la consumul individual. Prin minimizarea eficientă a timpului de funcționare a pompei pot fi obținute economii de energie de până la 85 %.


Noutăți