Cazane de apă fiebinte

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Cazane de apă fiebinte

Pompele Grundfos monoetajate și multietajate pentru cazane cu apă fierbinte sunt disponibile pentru temperaturi de până la 140°C. Toate pompele pot fi furnizate cu motoare care se montează pe perete sau cu convertizoare de frecvență integrate (până la 22 kW), asigurând că presiunea și temperatura din sistem sunt constante. Dacă este nevoie la cazan de un șunt pentru a evita stresul termic, vă oferim soluție de pompare de înaltă fiabilitate care va menține temperatura în boiler constantă.

Note importante

  • Deoarece aplicațiile cu devirații la cazane sunt supuse unor temperaturi de lichid și ambientale foarte mari, este esențial să construim cu grijă pompa pentru medii dificile.

    Facebook Twitter LinkedIn
Produse asemănătoare