Extracție prin dizolvare la locul de exploatare

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Extracție prin dizolvare la locul de exploatare sau minarea prin dizolvare este un proces de recuperarea a mineralelor cum ar fi cuprul sau uraniul prin orificiile săpate în formațiuni, fără să fie nevoie de minarea convențională. Grundfos poate furniza pompe submersibile și pompe cu aspirație axială și refulare radială care asigură pomparea efectivă a soluțiilor reziduale sau cu conținut în formațiune și înapoi către uzina de procesare a mineralelor.

Soluțiile eluate variază în funcție de zăcământul de minereu, de la apă proaspătă la depozite de sare, de la soluții acide pentru cupru până la eluat de bicarbonat de sodiu sau acid pentru uraniu. Acest lucru pune o mare presiune asupra construcției pompei, iar Grundfos oferă pompe adaptate pentru exploatarea prin dizolvare la locul de exploatare. Pompele sunt disponibile cu diferite tipuri de inox de grad înalt sau, în anumite cazuri, titan și cu acţionarea magnetică sau diferite tipuri de soluții de etanșare. O soluție de pompare Grundfos poate vehicula nivele cu pH foarte scăzut și acid sulfuric la concentrații scăzute sau concentrații înalte peste 90 %.

Gama noastră completă de sisteme de pompe de dozare sunt pentru volume mari și mici si se bazează pe tehnologii diferite și Grundfos poate furniza și accesoriile electronice și electrochimice pentru controlul complet , precum și pentru controlul PLC, sisteme complet automatizate pentru prepararea uscată a materialelor și dozarea fiabilă.

Cu flucțuații posibil mari la performanță și pompe multiple instalate, adăugarea de convertizoare de frecvență variabile vor egaliza încărcarea hidraulică către bazine, ajustând automat viteza pompei la cerere. Acest lucru asigură furnizarea optimă a soluției cu conținut bogat până la formare.

Protecția motorul Grundfos este dezvoltată pentru pompe, nu doar pentru motor, și folosită împreună cu un Modul de Interfață asigură controlul nivelului care oferă o mai mare protecție deoarece parametrii, alții decât condițiile electrice din motor, sunt măsurate. Acest lucru face posibile rutinele de timpi de oprire/ pornire care nu afectează pompa sau motorul și ajută la evitarea opririi dintr-o dată.

Soluțiile de pompare Grundfos vă permit să maximizați folosirea apei de proces reciclate, reducând consumul apei brute și minimizând evacuarea apei tratate. Acest lucru minimizează impactul funcționării asupra mediului local, care cel mai important țel din industria modernă de minerit de astăzi.

Selecția corectă a materialelor este cea mai importantă metodă de prevenire a coroziunii, prelungind viața sistemelor de pompare. Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare. Mai mult, Grundfos croiește contracte de punere în funcțiune și de service conform cerințelor dumneavoastră și poteți și primi kituri de piese de schimb și recomandări de piese de schimb.


    Facebook Twitter LinkedIn
Produse asemănătoare