Staţie de pompare intrare

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Apa uzată care intră într-o stație de pompare de intrare a uzinei de epurare ape uzate conține toate substanțele care au intrat în sistemul de canalizare. Nu este numai ceea ce iese din toaletă, dar și efluenții industriali, apa uzată de la hoteluri, spitale și restaurante și substanțele care au intrat direct în sistemul de canalizare prin găurile principale.

Grundfos are pompe care se ocupă de toate aceste provocări dificile. Gama Grundfos de pompe SE/SL și S, precum și pompele KWM sunt special construite pentru folosirea durabilă și debite variabile de apă uzată și pot fi instalate uscat sau submersibil. Dacă construcția bazinului de colectare al pompei nu previne sedimentarea, gama Grundfos de mixere AMD asigură mixarea totală și funcționarea fără probleme și previne mirosurile.

Stația de pompare intrare implică fluctuații mari în termeni de performanță. Cu pompe de intrare multiple instalate, adăugarea de dispozitive de viteză variabilă (Grundfos CUE) va egaliza încărcarea hidraulică la stația de epurare ape uzate. Simulăriile Computational Fluid Dynamics (CFD) din faza de design asigură transportul optim de apă uzată prin stația de pompare intrare pentru tratarea mecanică prin condiții hidraulice la stația de pompare.

Sistemele de monitorizare și control îmbunătățesc atât fiabilitatea, cât și eficiența. Suplimentar dispozitivelor de viteză variabilă, Grundfos oferă protecția motorului (MP204) pentru monitorizarea condițiilor motorului asigurând funcționare optimă.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb.

Produse asemănătoare