Mașini unelte

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Mașini unelte

Gama Grundfos de pompe de înaltă eficiență oferă acuratețe de neîntrecut și stabilitate pentru o varietate de aplicații de mașini unelte, cum ar fi:

  • Măcinare
  • Pivotare
  • Măcinare
  • Perforare
  • Debitare
  • Tăiere cabluri
  • Electroeroziune.

În funcție de aplicația specifică, pompele pot fi adaptate pentru a se potrivi perfect la orice cerință. Pompele multietajate Grundfos pot fi furnizate în diferite marimi și cu exact presiunea și debitul cerute pentru diversele materiale. La fel de potrivite pentru instalare verticală și orizontală, pompele oferă libertatea completă în termeni de construcție. Mai mult, pompele pot fi furnizate opțional cu convertizoare de frevență integrate sau soluții E avansate pentru a crește eficiența sistemului și optimizarea proceselor, inclusiv scăderea căldurii din lubrifiantul de răcire.

Mai ales pentru procesele de măcinare și găurire, gama impresionantă a lui Grundfos de pompe de presiune mare include modele care circulă eficient până la 120 bari, presiune cerută, de exemplu, pentru forarea de găuri mari. Toata gama de pompe disponibile pentru aplicații de mașini unelte este în oțel inox cât și în fontă. Dacă este nevoie de adaptarea pentru a respecta anumite cerințe pompele pot fi echipate cu soluții speciale de etanșare, cu motoare cu conexiune integrată HAN10Es, cu motoare de 50/60Hz, ca și cu motoare pentru orice cerințe de voltaj.

Note importante

  • Toate pompele pentru industria mașini unelte sunt echipate cu motoare de înaltă eficiență EFF1.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produse asemănătoare
Contactează
Compania de vânzări locală

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service local

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro