Stația principală de pompare

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Stațiile de pompare în sistemele de transport al apei uzate sunt construite să vehiculeze apa menajeră brută care este alimentată de conductele situate subteran sau de stațiile de pompare de rețea. Stațiile de pompare principale sunt construite, de obicei, în așa fel ca un set de pompe să vehiculeze și în condiții de vârf ale debitului. Multe stații de pompare principale funcționează cu sisteme de pompare instalate uscat, deși sistemle de pomapre submersibile pot oferi avantaje multe pentru reducerea costurilor de funcționare, fiabilitate ridicată și mai puține investiții de infrastructură. Grundfos este capabil să furnizeze soluții de pompare complete atât pentru instalare uscată, cât și submersibilă.

Grundfos poate furniza sisteme de pompare și soluții de pompare pentru stații de pompare foarte mari care pot fi adaptate, atât pentru instalații existente, cât și pentru proiecte noi, cu toate vanele, partea de electrică și pompe care sunt ușor de servisat.

Când se proiectează o stație de pompare, specialiștii Grundfos pot aplica simulări Computational Fluid Dynamics (CFD) pentru a reprezenta debitele de fluid cu acuratețe și presiunea grafic la orice locație din sistemul de conducte. Aceasta înseamnă că suntem capabili să simulăm și descoperi probleme de debit în simulare și să le corectăm înainte de începerea construcției, construind bazine de pomapre care funcționează bine la debite mari șimici, se curăță singure, reduc uzura și mirosul prin îndepărtarea continuă a depozitelor și solidelor.

Gama Grundfos de pompe SE/SL și S sunt special construite pentru folosirea durabilă și debite variabile de apă uzată și pot fi instalate uscat sau submersibil.

Sistemele de monitorizare și control îmbunătățesc atât fiabilitatea, cât și eficiența. Grundfos furnizează accesorii de pornire pompă și dispozitive externe de variație externă (Grundfos CUE), Dedicated Controls pentru controlul ușor al funcționalităților pompei, supervizare pe internet (Grundfos Remote Management) cu o interfață ușor de utilizat SCADA.

Sistemele de monitorizare și control Grundfos includ interfețe de comunicație plug-and-play care lucrează cu 95% dintre standardele de comunicație disponibile pe piață. O gamă completă de senzori, cum ar fi senzori de nivel, debit și temperatură, asigură că veți avea datele necesare pentru sistemul de control al pompelor dumneavoastre.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb, pentru funcționare optimă.

Produse asemănătoare
Descărcări

Descărcări


pomparea apei uzate

Pomparea apei uzate

Informații concise și teorie despre optimizarea infrastructurii.


profil wu

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă. Broșura de profil Grundfos Water Utility .