Micro CHP

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Viitorul la furnizarea de căldură și putere
Folosirea de sisteme de putere combinate de căldură (CHP) pentru a genera energie electrică și termică într-un singur sistem integrat reprezintă viitorul în furnizarea de energie casnică. Deoarece CHP captează căldura care este emanată într-un sistem tradițional separat, eficiența totală
a acestor sisteme integrate este mult mai mare.

IWC compacte și care salvează energia
Lucrăm activ cu majoritatea producătorilor OEM de pe piața Micro CHP pentru dezvoltarea de produse optimizate pentru operațiile CHP. IWC compacte și care salvează energia ce pot furniza performanță optimă și viață lungă în toate tipurile de medii sunt câteva din zonele noastre pe care punem accentul.

Suntem gata pentru orice provocare indiferent unde există aceasta.

Soluții

Faceți echipă pentru viitor

HVAC OEM este partenrul dumneavoastră viitor în dezvoltarea de soluții inovative Micro CHP, atât din perspectiva comercială, cât și tehnică:

Perspectivă comercială

  • Partener de dezvoltare competent
  • Soluții IWC optimizate
  • Consum de putere scăzut


Perspectivă tehnică

Soluții CHP pentru:

  • Motor sterling
  • Motor pe gaz
  • Microturbină
  • Celule de combustibil

Vezi și centrul HVAC OEM

Înăuntru
Noutăți
Contactează
Compania de vânzări

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro