Stația de pompare de rețea

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

O stație de pomare în rețea asigură colectarea și transportul apei uzate către stațiile pompare mari. Grundfos poate furniza și adapta stații de pompare de rețea complete care îndeplinesc cerințele dumneavoastră pentru mărime și design. Grundfos poate furniza stații de pompare complete prefabricate cu sisteme de pompare submersbile, senzori de nivel și soluții de control, și soluții de dozare care pot fi de asemenea adăugate.

Soluția de stașie de pompare prefabricată este livrată ca o unitate completă toate-în-una cu pompe, conducte, vane, controlăre și facilități de service. Unitatea prefabricată este transportabilă ușor oriunde este nevoie. Suplimentar, Grundfos poate furniza funcționalități de pompare care oferă protecție pentru lovitura de berbec și ajută la reducerea H2S prin micșorarea timpului de retenție din conducte.

Sistemele de apă uzată presupun fluctuații mari în termeni de performanță, iar soluția dumneavoastră de pompare trebuie să fie capabilă să răspundă imediat când cererea se schimbă sau incidente apar, pretejând sistemul dumneavoastră asupra loviturei de berbec, de exemplu.

Gama Grundfos de pompe SE/SL și S sunt construite special pentru folosirea durabilă pentru debite mari de apă uzată și pot fi instalate uscat și submers, în timp ce gama SEG de pompe cu tocător este ideală pentru sistemele de apă uzată cu presiune și este capabilă să funcționeze continuu când este submersibilă total. Soluțiile inovative Grundfos, cum ar fi pompele de apă uzată cu funcționalitate AutoAdapt, simplifică managementul bazinului de pompare și reduce costurile, eliminând 75% din telefoanele de service și reducând instalarea și costurile de punere în funcțiune cu 50%.

Seria Grundfos de controlere de nivel oferă monitorizare de înaltă fiabilitate și controlul a până a șase pompe și poate lucra împreună cu protecția motorului și convertizoare de frecvență. O gamă completă de senzori, cum ar fi senzori de nivel, debit și temperatură, asigură că veți avea datele necesare pentru sistemul de control al pompelor dumneavoastre.

Controlerele dedicate pentru stațiile de pompare au funcționalitate încorporată de antiblocare. Funcția “spălare și inversare” previne blocarea cauzată de cantitatea în creștere de compenente fibroase din canalizarea de astăzi. Funcția antiblocare acționează în caz de evenimente extraordinare pentru a evita blocarea pompei, evitând costurile de nefuncționare.

Sistemele de monitorizare și control îmbunătățesc atât fiabilitatea, cât și eficiența. Grundfos furnizează accesorii de pornire pompă și dispozitive externe de variație externă (Grundfos CUE), Dedicated Controls pentru controlul ușor al funcționalităților pompei, supervizare pe internet (Grundfos Remote Management) cu o interfață ușor de utilizat SCADA.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb, pentru funcționare optimă.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produse asemănătoare
Descărcări

Descărcări


pomparea apei uzate

Pomparea apei uzate

Informații concise și teorie despre optimizarea infrastructurii.


profil wu

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă. Broșura de profil Grundfos Water Utility .