Influent de intrare organic, chimic sau mixt

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Influent de intrare organic, chimic sau mixt

Sistemele de pompare și pompele Grundfos sunt foare potrivite pentru tratarea apei uzate organic, chimic sau mixt de la industrii de pe tot globul. Indiferent dacă apa uzată provine de la dușuri, toalete, linii de producție alimente sau procese de producție industrială, portofoliul nostru complet oferă soluții testate și încercate pentru dezinfecție și distribuție.

Pompele de joasă presiune transportă apa uzată de la o etapa a procesului la următoarea, în timp ce pompele multietajate de presiune înaltă asigură un proces eficient de spălare. În pretratare Grundfos oferă o gamă largă de unități de polimeri lichizi și pudră uscată pentru floaculare. O gamă largă de pompe de dozare digitale și mecanice este disponibilă pentru dozarea fiecărui chimical posibil și include și un sistem de dezinfecție plug and play (conectează și deja funcționează). Sistemele avansate cu dioxid de clor sunt construite pentru a doza exterm de precis, permițând să se reducă la minim consumul de chimicale. Ceea ce inseamnă o funcționare eficientă din punct de vedere al costurilor. Atunci când este nevoie de filtrarea apei pentru spălarea inversă, dezinfecția și curățarea sistemelor de membrane poate fi furnizată de Grundfos.

Soluțiile de măsurare și control pot fi adaptate pentru a respecta cerințele individuale.






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produse asemănătoare
Contactează
Compania de vânzări locală

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service local

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro