Sistem de vopsire

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Vopsire

Toate pompele Grundfos pentru aplicații de vopsire sunt dezvoltate cu atenție deosebită la eficiență și acuratețe. În funcție de cerințele specifice pompele pot fi adaptate, de exemplu cu etanșare dublă, cuplă detașabilă și construcție fără silicon, datorită faptului că designul este modular.
De asemenea, întreaga gamă este disponibilă cu oțel inox, rezistent eficient la medii agresive și ușor de curățat.

Întreținerea ușoară și costurile de funcționare joase sunt beneficii adiționale ale gamei Grundfos de pompe multietajate pentru aplicații de vopsire și pretratare.


Note importante

  • Toate pompele Grundfos dezvoltate special pentru industria auto sunt disponibile cu componente fără silicon.
  • Toate pompele pentru industria auto sunt echipate cu motoare de înaltă eficiență EFF1.
  • Pompele și motoarele anti-ex sunt disponibile la cerere.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produse asemănătoare
Contactează
Compania de vânzări locală

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service local

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro