Spălări parțiale

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Spălări parțiale

Pompele Grundfos sunt foarte potrivite pentru aplicații de spălare parțială din industrie, permițând ca pompele să fie adaptate debitului și presiunii cerințelor individuale.

Pompele centrifugale multietajate sau monoetajate funcționează la temperaturi de până la 180°C sau la presiuni de până la 40 bar în două tipuri de aplicații:

  • Spălătorii micuțe
  • Tunel de spălare

În afara gamei de pompe standard disponibile pentru spălătorii individuale, Grundfos oferă și pompe speciale care circulă diverse medii. Dacă apa conține ulei, materialul etanșării trebuie să fie rezistent la aceste lichide specifice, în timp ce detergenții agresivi necesită ca materialul pompei să fie construit să reziste la aceste provocări.

Toate pompele pentru spălătorii pot fi furnizate cu pompe dozatoare care dozează precis detergenți și solvenți.

Note importante

  • Dacă spălătoriile sunt folosite pentru mai multe scopuri, este important să asigurăm că pompele sunt construite să reziste la detergenți și chimicale specifice.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contactează
Compania de vânzări locală

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service local

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro