Asanarea periferică

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Asanarea periferică și menținerea unui nivel constant de apă presupune un număr de bazine instalate de-a lungul minei. Grundfos poate oferi soluții flexibile și eficiente pentru îndepărtarea apei curate și murdare cu particule și pentru ajustarea nivelurilor de apă cu puțuri de la 30 m la 600 m. Versiunile anticorozive cu materiale de grad înalt sunt disponibile, de asemenea, pentru condiții dificile cu pH scăzut și cloruri.

De exemplu, Grundfos poate furniza pompe SP cu cameră goală care sunt potrivite pentru cerințele dumneavoastră și oferă soluții rapide și eficiente când este nevoie de o adâncime mai mare și putere. Furtunul flexibil superior asigură faptul că aceste condiții sunt realizate ușor și fără probleme.

Cu flucțuații posibil mari la performanță și pompe multiple instalate, adăugarea de convertizoare de frecvență variabile vor egaliza încărcarea hidraulică către bazine, ajustând automat viteza pompei la cerere. Acest lucru asigură asanarea optimă în perimetrul minei.

Protecția motorul Grundfos este dezvoltată pentru pompe, nu doar pentru motor, și folosită împreună cu un Modul de Interfață asigură controlul nivelului de asanare care oferă o mai mare protecție deoarece parametrii, alții decât condițiile electrice, sunt măsurate. Acest lucru face posibile rutinele de timpi de oprire/ pornire care nu afectează pompa sau motorul și ajută la evitarea opririi dintr-o dată și riscul de inundație.

Selecția corectă a materialelor este cea mai importantă metodă de prevenire a coroziunii, prelungind viața sistemelor de pompare. Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare. Mai mult, Grundfos croiește contracte de punere în funcțiune și de service conform cerințelor dumneavoastră și poteți și primi kituri de piese de schimb și recomandări de piese de schimb.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produse asemănătoare