Sistemele de pompare sub presiune

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

În zone cu oglinda apei ridicată, unde topografia este plată sau pomparea este necesară, Grundfos poate furniza stațiilor de pompare pompe, senzori de nivel și Dedicated Controls care vă vor ajuta să reduceți diametrii de conducte și să creșteți viteza fluidului în sistemele de conducte închise, presurizate , toate fiind administrate cu precizie și eficiență.

Tocătorul de apă uzată SEG AutoAdapt este un exemplu de soluție inovativă Grundfos pentru sisteme de pompare presurizată. Suplimentar la tocarea eficientă a tuturor materialelor din apă uzată, SEG AutoAdapt simplifică administrarea bazinelor de pompare și reduce costurile, eliminând 75 % din toate telefoanele de service și reducând costurile de instalare și punere în funcțiune cu 50%.

Grundfos poate furniza Grundfos PUST, care este un sistem de pompare complet, presurizat, construit pentru transport ușor și care se autocurăță, cu suprafețe plane. Esențial pentru aceste stații de pompare prefabricate este întreținerea ușoară și service ușor. Tocătoarele de apă uzată Grundfos folosite în PUST sunt ideale pentru sistemele presurizate de canalizare unde cererea este să se toace eficient și tocătoarele de apă uzată Grundfos sunt construite pentru folosirea durabilă cu funcționare submersă și debite concentrate de apă uzată.

Controlerele dedicate pentru stațiile de pompare au funcționalitate încorporată de antiblocare. Funcția “spălare și inversare” previne blocarea cauzată de cantitatea în creștere de compenente fibroase din canalizarea de astăzi. Funcția antiblocare acționează în caz de evenimente extraordinare pentru a evita blocarea pompei, evitând costurile de nefuncționare.

Sistemele de monitorizare și control îmbunătățesc atât fiabilitatea, cât și eficiența. Grundfos furnizează accesorii de pornire pompă și dispozitive externe de variație externă (Grundfos CUE), Dedicated Controls pentru controlul ușor al funcționalităților pompei, supervizare pe internet (Grundfos Remote Management) cu o interfață ușor de utilizat SCADA.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb, pentru funcționare optimă.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Descărcări

Descărcări


pomparea apei uzate

Pomparea apei uzate

Informații concise și teorie despre optimizarea infrastructurii.


profil wu

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă. Broșura de profil Grundfos Water Utility .


Contactează
Compania de vânzări locală

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service local

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro