Tratare primară

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Stația de sortare

Apa uzată brută are un conținut mare de materiale mari, cum ar fi hartie igienică, textile, prosoape, ca și pungi de plastic sau bucăți de lemn. Astfel de materiale trebuiesc îndepărtate în prima partea a procesului de tratare, și nu în ultimul rând să prevină blocarea și funcționarea proastă a echipamentului mecanic la stația de epurare ape uzate. Stația de sortare este deci prima etapă din tratarea mecanică a apei uzate.

Spălarea efectivă a materialului reținut va reduce cantitatea de evacuat semnificativ și va preveni probleme cu mirosurile. Grundfos oferă soluții de pompare și control pentru spălarea inversă a grătarelor, asigurând funcționarea fiabilă a stației dumneavoastră de sortare.

Gama Grundfos de sisteme de ridicare a presiunii Hydro MPC înseamnă că vă puteți administra zonele de presiune cu ușurință și împreună cu gama noastră de accesorii de senzori de nivel vom asigura spălarea efectivă a întregii stației de sortare.

Îndepărtarea de nisip, pietriș și unsoare

După ce apa uzată se sortează prin îndepărtarea de materiale mari, etapa următoare la tratarea mecanică este îndepărtarea de pietriș și unsoare. Îndepăratarea acestora înainte de începerea tratării biologice a apei uzate este esnțială pentru asigurarea funcționării optime a stației de epurare ape uzate.

Soluția obișnuită este o cameră de aerare a pietrișului și a unsorii, unde aerarea funcționează continuu pentru a menține materia organică în suspensie în timp ce pietrișul și unsoarea este îndepărtată prin sedimentare și flotație. Dacă nisipul și pietrișul nu sunt îndepărtate și se duce mai departe în stație, poate rezulta o blocare sau o uzură asupra echipamentului.

Îndepărtarea de pietriș presupune pompe robuste și durabile. Gama Grundfos de pompe SE/SL și S cu rotoare vortex sunt special construite pentru folosirea durabilă și debite variabile de apă uzată și pot fi instalate uscat sau submersibil. Ele vă oferă fiabilitatea de care aveți nevoie pentru a asigura funcționarea sigură. Sistemele de difusori de la Grundfos oferă difuzia fină sau cu bule pentru debite mari de aer pentru procesele de separare a pietrișului și unsoare.

Bazin de egalizare

Bazinul de egalizare este unde apa uzată în exces poate fi stocată în caz de ploi puternice. Bazinele de egalizare pot fi un mod eficient de optimizare a costurilor la stația de epurare ape uzate deoarece acesta permite construcția de rezervoare mai mici pentru tratare și asigură o încărcare hidraulică stabilă de-a lungul stației.

Grundfos oferă o gamă de soluții de pompare și control, ca și mixere și echipament de curățare care împreună asigură fiabilitatea și funcționarea automată a bazinelor de apă de ploaie. Și după ce se reduce încărcarea hidraulică și capacitatea este disponibilă, puteți transporta apa uzată din nou cu eficiență perfectă.

Rezervoarele de apă de ploaie pot fi construite de orice dimensiune și formă. Intrarea și ieșirea pot fi administrate gravitațional sau de un sistem de pompare sau combinația a celor două, în funcție de condițiile hidraulice din sistem. Grundfos are pompe care se ocupă de toate aceste provocări dificile. Gama Grundfos de pompe SE/SL și S și pompele KPL/KWM sunt special construite pentru folosirea durabilă și debite variabile de apă uzată și pot fi instalate uscat sau submersibil. Gama Grundfos de accesorii de senzor de nivel asigură faptul ca sistemul dumneavoastră de pompare să poată controla posibilele fluctuații ale performanței. Aceasta asigură transportul optim a apei uzate de la și către bazinul de egalizare.

Mixarea eficientă și curățarea bazinelor de egalizare este esențială pentru minimizarea costurilor operaționale și evitarea problemelor cu mirosurile. Gama Grundfos RainJets este special construită pentru acest scop, oferind construcția robustă și service ușor și întreținere. RainJets pot lucra singure sau împreună cu mixerul robust și durabil AMD.

Sistemele de monitorizare și control îmbunătățesc atât fiabilitatea, cât și eficiența. Suplimentar dispozitivelor de viteză variabilă (Grundfos CUE), Grundfos oferă protecția motorului (MP204) pentru monitorizarea condițiilor motorului asigurând funcționare optimă.

Decantarea inițială

După tratarea mecanică, scopul decantării inițiale este să reducă încărcarea organică înainte de tratarea biologică. Prin așezarea gravitațională a particulelor, o parte importantă a impurităților organice din apa uzată pot fi îndepărtate și acesta este un mod eficient din punct de vedere al costurilor pentru a reduce mărimea și costul tratării biologice.

Este important să se creeze condiții optime pentru așezarea sub decantarea inițială, și de aceea condițiile de debit și viteza apei trebuie să favorizeze sedimentarea. Materia așezată rezultată din clarificarea primară sunt așa-numitele lichide primare, care sunt pompate din decantoare în tratarea reziduurilor. Gama Grundfos de pompe SE/SL și S cu rotoare vortex sunt special construite pentru folosirea durabilă și debite variabile de apă uzată și pot fi instalate uscat sau submersibil.

Chimicalele și polielectroliții pot fi adăugați pentru a crește eficiența și îmbunătăți așezarea nămolului, ajutând la îndepărtarea cu pînă la 80 % a materiei suspendate. Grundfos poate furniza sisteme de dozare complete pentru volume mari și mici și care se bazează pe diverse tehnologii pentru ajustare de pH, precipitare și floculare, și controlate PLC, sisteme total automatizate care fac prepararea și dozarea fiabilă a coagulanților organici sau a polielectroliților.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare și soluția de dozare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb.

Produse asemănătoare