Procesare/ Tratare cu leșie

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Tratarea cu leșie este un proces industrial minier folosit pentru extragerea metalelor prețioase cum ar fi cupru, zinc, cobalt și componente de nichel din zona minieră tradițională, iar apoi se sparg și transportă pentru irigare cu leșie pe o placă impermeabilă. Grundfos poate furniza pompe de transfer, pompe de dozare și de dozare chimică și pompe submersibile și cu aspirație axială și refulare radială pentru toate procesele.

Soluțiile eluate variază în funcție de zăcământul de minereu iar tratarea cu leșie presupune cerințe foarte mari în ceea ce privește construcția pompei. Pompele Grundfos sunt disponibile cu diferite tipuri de inox de grad înalt sau titan și cu acţionarea magnetică sau diferite tipuri de soluții de etanșare. Suplimentar, Grundfos oferă soluții totale de pompare la orice scală, de la pompe submersibile la pompe cu aspirație axială și refulare radială pentru apă agresivă ce conține chimicale, cum ar fi acid sulfuric și hidroxid de sodiu și apă cu nivel de pH foarte scăzut și acid sulfuric la concentrații scăzute sau concentrații ridicate peste 90%. Soluțiile pentru hidroxid de sodiu pur sunt, de asemenea, disponibile.

Gama noastră completă de sisteme de pompe de dozare sunt pentru volume mari și mici si se bazează pe tehnologii diferite și Grundfos poate furniza și accesoriile electronice și electrochimice pentru controlul complet , precum și pentru controlul PLC, sisteme complet automatizate pentru prepararea uscată a materialelor și dozarea fiabilă.

Soluțiile de pompare Grundfos vă permit să maximizați folosirea apei de proces reciclate, reducând consumul apei brute și minimizând evacuarea apei tratate. Procesele de tratare cu leșie necesită o mare cantitate de apă și până la 90% este recirculată după tratare. Acest lucru minimizează impactul funcționării asupra mediului local, care cel mai important țel din industria modernă de minerit de astăzi.

Selecția corectă a materialelor este cea mai importantă metodă de prevenire a coroziunii, prelungind viața sistemelor de pompare. Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare. Mai mult, Grundfos croiește contracte de punere în funcțiune și de service conform cerințelor dumneavoastră și puteți și primi kituri de piese de schimb și recomandări de piese de schimb.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produse asemănătoare