Pomparea din interiorul clădirilor

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Circularea de volume mari de apă uzată din blocuri de locuițe, hoteluri restaurante sau alte complexe de clădiri este o provocare pe un sistem de pompare. Având colectarea sub nivelul pământului într-un sistem închis, soluția trebuie să ofere întreținere scăzută, siguranță și eficiență mare pentru transportul apei uzate și efluentului către linia de canalizare. Grundfos oferă stații de ridicare care sunt construite să reducă costurile de instalare și funcționare și să optimizeze eficiența operațională.

Stațiile de ridicare Grundfos sunt parte din gama completă de produse care îndepărtează apa uzată și efluentul. Stațiile de ridicare Grundfos Multilift oferă design compact, durabilitate, versalitate și capacitatea de a vehicula volume mari într-o singură sau două pompe cu capacități diferite ale rezervoarelor.

Sistemul dumneavoastră de pompare Multilift poate controla posibilile fluctuații ale performanței cu seria Grundfos de controlere de nivel care oferă monitorizare de înaltă fiabilitate și controlul a până a șase pompe și poate lucra împreună cu protecția motorului și convertizoare de frecvență. O gamă completă de senzori, cum ar fi senzori de nivel, debit și temperatură, asigură că veți avea datele necesare pentru sistemul de control al pompelor dumneavoastre.

Grundfos poate furniza sisteme de monitorizare și control Grundfos care îmbunătățesc atât fiabilitatea, cât și eficiența. Multilift control (LC109) poate fi încorporat într-un sistem Building Management System (BMS), asigurând alarmele vitale. Interfațele de comunicație Plug-and-play care lucrează cu 95% dintre standardele de comunicație disponibile pe piață fac posibilă supervizarea pe internet (Grundfos Remote Management), cu interfață ușor de folosit SCADA.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb, pentru funcționare optimă.

Produse asemănătoare
Descărcări

Descărcări


manual pentru canalizare

Pomparea apei uzate

Informații concise și teorie despre optimizarea infrastructurii.


profil wu

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă. Broșura de profil Grundfos Water Utility .