Alimentarea cu apă brută

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Prima etapă pentru a asigura alimentarea cu apă pentru operațiile miniere, procesarea mineralelor și apei utilizate în legătură cu orașul minier este sursa de apă tratabilă. Indiferent dacă sursa dumneavoastră este apa subterană, apa de suprafață de la râuri și lacuri sau apă reciclabilă, tratată, Grundfos oferă soluții de pompare totale la orica scală, de la sumbersibile la pompe cu aspiratie axială și refulare radială și pompe imense de debite mari dublu-flux.

Menținerea continuității a apei brute de la sursă de-a lungul timpului necesită ca soluția de pompare să fie eficientă din punct de vedere al costurilor, să ofere funcționare fără probleme și optimizată energetic. Grundfos are decade de experiență în dezvoltarea de sisteme de monitorizare și control pentru soluții de pompare și își fabrică singur motoarele pompelor pentru toate tipurile de fluide și cerințe de debit. Acest lucru asigură o potrivire perfectă cu hidraulicele, motoarele, electrice și toate celălalte componente mecanice care înseamnă o soluție de pompare completă și largă, ce asigură punctul de eficiență cel mai bun posibil.

Selecția corectă a materialelor este cea mai importantă metodă de prevenire a coroziunii, prelungind viața sistemelor de pompare. Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare. Mai mult, Grundfos croiește contracte de punere în funcțiune și de service conform cerințelor dumneavoastră și puteți și primi kituri de piese de schimb și recomandări de piese de schimb.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produse asemănătoare
Contactează
Compania de vânzări locală

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Compania de service locală

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro