Refrigerare

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Refrigerare

Pompele Grundfos de răcire sunt ideale pentru circularea refrigeranților în aplicații cu temperaturi sub 0°C. Eficient, fiabil și fără a devia de la temperatura setată.

În timp ce o pompă standard centrifugală monoetajată ciculă eficient saramură și glicol, o pompă centrifugală multietajată a fost optimizată special pentru a se ocupa de refrigeranți mai speciali și cu presiune ridicată cum ar fi dioxidul de carbon și amoniacul.

POmpa multietajată poate fi furnizată cu cuplaj magnetic (MAGdrive) sau motor capsulat care elimină eficient orice risc de scurgeri periculoase și asigură un mediu de lucru perfect sigur. Mai mult, abilitatea de a circula dioxidul de carbon permite lui Grundfos, prin pompele dedicate, să contribuie la o lume mai bună. În țările din lumea a treia unde resursele sunt rare, este de folositor utilizarea refrigeranților naturali ca dioxidul de carbon decât producerea costisitoare a refrigeranților sintetici.

În afara liniei extinse de pompe de înaltă calitate pentru refrigeranți primari, Grundfos oferă, de asemenea, o gamă dedicată de pompe pentru refrigeranți secundari, funcționând perfect la temperaturi joase, de -60°C. Toate soluțiile de refrigerare pot fi adaptate pentru a se potrivi cerințelor individuale.

Note importante

  • Grundfos oferă o mare gamă de pompe care sunt conforme directivei ATEX.