Apă de mare

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Desalinizarea apei de mare devine, din ce în ce mai mult, o sursă necesară și suplimentară de apă potabilă în multe zone ale globului, iar Grundfos este lider mondial în furnizarea de soluții de pompare totale pentru desalinizare.

Grundfos poate furniza echipamente pentru stații de osmoză inversă care funcționează în sisteme cu o singură fază sau cu două faze, utilizând pompe din oțel inox cu o clasă înaltă de rezistență la coroziune și sisteme de recuperare a energiei cu turbine la refulare. O astfel de construcție poate duce la economii în costurile cu întreținerea, reparațiile, consumul de putere și chimicale la uzina de desalinizare.

Apa de mare este cel mai bine tratată la susă pentru a asigura evacuarea mai ușoară și minimiza extinderea riscului de coroziune. Îm funcție de cerințele de debit și conținutul de sare,captarea apei de mare se poate face la sute de metri în mare sau captarea apei de mare se poate face în bazine pe plajă sau filtrare pe coastă.

Grundfos poate furniza pompe atât pentru instalații uscat, cât și submersibile. De asemenea, pompele Grundfos SPRE sunt construite special să reziste la coroziune, în special unde apa are o concentrație mare de hidrocarburi sau alte chemicale.

Sistemele complet automatizate de dezinfecție dezvoltate de Grundfos oferă o soluție ușoară pentru metodele de dezinfecție bazate pe clor. Grundfos vă poate sfătui și furniza soluții de dezinfecție ce folosesc componente pe bază de clor cum este clor gazos (Cl2), hipocloritul de sodiu (NaOCl), și dioxid de clor (ClO2). Procesele automate necesită o întreținere minimă, furnizând eficiență foarte ridicată și costuri de funcționare reduse.

Încorporând convertizoare de frecvență și componente de protecție a motorului, Grundfos poate oferi sisteme complete care sunt concepute să funcționeze împreună. Convertizoarele de frecvență Grundfos CUE reprezintă una dintre gamele cele mai complete și adaptabile de convertizoare externe variabile pentru aplicațiile pompei disponibil pe piață. Împreună cu protecția motorului MP 204, ușor de folosit, vă asigurăm monitorizare 24 de ore și control al tuturor parametrilor vitali, cum ar fi funcționare în gol sau supraîncărcarea, pentru a asigura stabilitatea operațională.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb și auditul pompelor.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Descărcări

Descărcări


Program de referințe SP

Program de referințe SP

Manual pentru instalații SP optime.


broșura de profil wu

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă. Broșura de profil Grundfos Water Utility .