Sedimentare

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Sedimentarea este procesul fizic de tratare a apei folosit pentru așezarea solidelor suspendate din apă sub influența gravității. Una din cerințele pentru sedimentarea corectă este menținerea vehiculării cu grijă a fluidelor cu un sistem de pompare care este construit să evite contactul dintre sediment și părțile importante din pompă, reducând uzura și fisurile.

Grundfos poate furniza sisteme de pompare careîndeplinesc aceste cerințe, precum și are o gamă de soluții de dezinfecție care conduc la creșterea vitezei de așezare a materialului suspendat și ajută la creșterea calității apei.

Menținerea debitelor în control din bazinele de sedimentare și circularea apei de la și din rezervoare înseamnă multe provocări pentru soluția dumneavoastră de pompare. Gama de sisteme de pompe Grundfos se întind de la submersibile mari, unde important este să se transporte apa decît pe presiune, până la pompele centrifugale multietajate verticale CR, acoperând toate cerințele posibile de performanță.

Grundfos poate furniza sisteme de pompe dozatoare complete pentru volume mari sau mici și bazate pe tehnologii diferite pentru coagulare, dezinfecție și ajustare pH. Mai mult, gama Grundfos de accesorii electronice și electrochimice oferă controlul complet al proceselor dumneavoastră de dozare și dezinfecție și poate fi integrat ușor în sistemul dumneavoastră.

Îmbunătățirea calității apei cu un sistem eficient, economic pentru prepararea materialelor uscat se folosește din ce în ce mai mult pentru tratarea apei. Grundfos vă poate furniza control PLC, sisteme complet automatizate pentru preparare și dozarea fiabilă a coagulanților organici sau polielectroliților.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb și auditul pompelor.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produse asemănătoare
Descărcări

Descărcări


Pompe în Tratarea Apei

Pompe în Tratarea Apei

Tratarea apei cu pompa ca element central.


profil wu

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă. Broșura de profil Grundfos Water Utility .