Tratarea nămolului

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Nămolul este un produs biologic din tratarea apei uzate la fiecare stație de epurare și deoarece apa tratată poate fi evacuată în apa ce intră conform cu cerințele de evacuare, vehicularea nămolului tratat este cu atât mai complicată. In general, ceea ce se evacuează în final va fi utilizat ca fertizator la ferme, depunere la groapa de gunoi sau ardere ca generator de energie.

Pomparea nămolului necesită echipament care poate mișca medii vâscoase, fără a se înfunda. Nămolul primar trebuie pompat din decantorul primar către tratarea nămolului și stația de pompare a nămolului necesită o selecție atentă a pompelor, în funcție de conținutul nămolului și debit.

Pompele centrifugale cum sunt cele din gama Grundfos de pompe SE/SL sau S cu rotoare vortex sunt utilizate des și sunt construite pentru folosirea durabilă în medii dificile. Pentru pomparea nămolului, pompele instalate uscat sunt preferate deoarece permit inspecția frecventă și întreținere ușoară.

Sistemele de monitorizare și control îmbunătățesc atât fiabilitatea, cât și eficiența. Grundfos oferă dispozitivele de viteză variabilă (Grundfos CUE), protecția motorului (MP204) pentru monitorizarea condițiilor motorului asigurând funcționare optimă.

Îngroșarea nămolului/ asanare

Principalul scop al îngroșării nămolului/ asanării este să se minimizeze volumul nămolului, și deci reducerea mărimii cerute și capacității proceselor de tratare și echipamentului. Mai mult, scăderea conținutului de apă reduce consumul de energie pentru încălzirea nămolului din bazinul de fermentare. Eficiența asanării depinde de tipul de echipament și de calitatea nămolului.

Grundfos vă poate furniza control PLC, sisteme complet automatizate pentru preparare și dozarea fiabilă a coagulanților organici sau polielectroliților. Grundfos are expertiza pentru a face acest lucru și poate croi o stație de dozare folosind chimicale ori ca și concentrate, soluții gata de folosit, ori ca chimicale uscate, construit în conformitate cu cerințele dumneavoastră.

Nămolul poate fi asanat direct din cuva de concentrare sau bazinul de stocare a nămolului. De obicei. nămolul este concentrat gravitațional în cuva de concentrare a nămolului sau prin asanare mecanică în unități simple de asanare sau pur și simplu prin îndepărtarea apei din nămol. Polielectroliții pot fi adăugați pentru a favoriza formarea flocoanelor mari de nămol.

Scoaterea apei poate fi făcută cu gama Grundfos de pompe SE/SL și S care sunt special construite pentru folosirea durabilă și administrarea debitelor și pot fi instalate uscat sau submersibil.

Bazinele pot fi echipate cu un mixer cu viteză mică AMG pentru a avea o concentrație omogenă a nămolului. Mixerele Grundfos oferă un design robust cu materiale rezistente la coroziune, service ușor și mentenanță, funcționare fără probleme în medii dificile.

Maturarea nămolului

Nămolul este des tratat prin folosirea unei varietăți de tehnici de maturare, cu scopul de a reduce cantitatea de materii organice și numărul de microorganisme ce cauzează boli prezente în solide. Astăzi, maturatoarele funcționează ușor și în ciuda temperaturilor relativ mari cerute în procesele de maturare a nămolului, este necesar un timp de reținere de 25 sau 30 de zile. Un mixer cu viteză mică AMG poate fi folosit în acest proces.

Datorită degradării biologice a materiei organice, se va produce biogaz în sistem. Biogazul poate fi folosit în sisteme combinate de căldură și putere (CHP), unde produce căldură și electricitate.

Pentru stații de epurare mari, maturarea anaerobă este cea mai utilizată metodă pentru tratarea nămolului. Maturarea anaerobă duce la degradarea mai departe a nămolului în condiții anaerobe, reducând conținutul total organic a nămolului cu până la 40- 60 %.

După maturarea va avea loc asanarea finală. Nămolul asanat trebuie evacuat într-un mod sigur, de exemplu prin incinerare pentru generarea de enrgie.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb.